(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

5通口電磁閥 直動式 VS4□10Series 金屬密封

5通口電磁閥 直動式 VS4□10Series 金屬密封

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

壓力0MPa可使用的電磁閥。
【特長】
・直動式電磁閥
・主閥構造是金屬密封方式
・底板型式:VVS410、VVS411
・螺牙種類:Rc、NPT、NPTF、G
・接續口徑:1/8、1/4、3/8(底配管的場合不可選擇)
・配管方法:無配氣塊、橫配管、底配管

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 部分商品不提供CAD圖檔。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。形狀、顏色等依照每個型號可能有差異,購買時請留意。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
VS4114-005D
VS4210-025DL-N
型號數量折扣標準
出貨日
用途 設置方法 電磁閥的數量 關閉電源時的狀態 配管口的種類 配管螺牙No. Cv值 指示燈・突波電壓保護迴路 配管規格
19天 連座塊搭載用單體歧管座[單] 單自我復位(彈簧回復)---無底板
19天 單體使用直接式自我保持NPT1/40.91附指示燈底座橫配管

Loading...

  1. 1

基本資訊

商品類型 電磁閥 通口數 5口閥 規格 防滴 / 無給油
切換的種類 2位置排氣 電壓 DC24V 配管 連座配管
驅動的種類 直動閥芯 密封的種類 標準 額定壓力(MPa) 0~1.0
手動開關 接線取出方式 DIN型 選配

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767