(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
防止內部洩漏導環規格的藥液閥 氣控型 LVA Series。
【特長】
・鎖牙型
・防止微小氣泡的發生膜片(PTFE)
・防止液體殘留
・優異的耐腐蝕性本體(New PFA)
・低發塵活塞緩衝墊
・背壓承受強長壽命緩衝
・管連接口徑、氣引導孔螺牙的種類:Rc、NPT、G、M
【用途】
・醫療・化學藥品・分析機器・食品關連・IC製造流量線・洗淨裝置
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
LVA21-02-C
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | 氣動式 | 使用環境 | 高耐蝕 | 使用溫度範圍(℃) | 0::60 |
---|---|---|---|---|---|
電磁閥數 | 單電磁閥 | 用途 | 單體 | 機能 | 無 |
藥液閥 氣控型 鎖牙型 LVA Series的型號LVA21-02-C頁面。
記載關於型號LVA21-02-C之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
LVA20-02-A-Z |
LVA20-02-B-Z |
LVA20-02-C-Z |
LVA21-02N-C |
LVA30-03-C |
LVA30-03-C1 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 使用流體 | 切換的種類 | 接續種類 | 配管螺牙No. | 管徑 (φ) | 作動壓力差範圍 (MPa) | 選配 | 本體材質 | 氣引導孔螺牙的種類 | 隔膜閥 | 通口數 | 規格 | 底板材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19天 | 藥品 | 常閉 | [Rc(R)] Rc | 1/4 | 4 | 0.3~0.5 | 無 | SUS | Rc1/8 | PTFE | 2孔口 | 無 | 無 | ||
19天 | 藥品 | 常閉 | [Rc(R)] Rc | 1/4 | 4 | 0.3~0.5 | 無 | PPS | Rc1/8 | PTFE | 2孔口 | 無 | PPS | ||
19天 | 藥品 | 常閉 | [Rc(R)] Rc | 1/4 | 4 | 0.3~0.5 | 無 | PFA | Rc1/8 | PTFE | 2孔口 | 無 | PPS | ||
19天 | 藥品 | 常開 | NPT | 1/4 | 4 | 0.3~0.5 | 無 | PFA | M5 | PTFE | 2孔口 | 無 | PPS | ||
19天 | 藥品 | 常閉 | [Rc(R)] Rc | 3/8 | 8 | 0.3~0.5 | 無 | PFA | Rc1/8 | PTFE | 2孔口 | 無 | PPS | ||
19天 | 藥品 | 常閉 | [Rc(R)] Rc | 3/8 | 8 | 0.3~0.5 | 附流量調整 | PFA | Rc1/8 | PTFE | 2孔口 | 無 | PPS |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策