(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

藥液閥 氣控型 鎖牙型 LVA Series (型號表)

SMC SOLENOID AIR VALVE

藥液閥 氣控型 鎖牙型 LVA Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

防止內部洩漏導環規格的藥液閥 氣控型 LVA Series。
【特長】
・鎖牙型
・防止微小氣泡的發生膜片(PTFE)
・防止液體殘留
・優異的耐腐蝕性本體(New PFA)
・低發塵活塞緩衝墊
・背壓承受強長壽命緩衝
・管連接口徑、氣引導孔螺牙的種類:Rc、NPT、G、M
【用途】
・醫療・化學藥品・分析機器・食品關連・IC製造流量線・洗淨裝置

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 商品圖片為系列代表圖。。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

LVA20-02-B-Z

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
LVA20-02-B-Z
型號數量折扣標準
出貨日
使用流體 切換的種類 接續種類 配管螺牙No. 管徑
(φ)
作動壓力差範圍
(MPa)
選配 本體材質 氣引導孔螺牙的種類 隔膜閥 通口數 規格 底板材質
19天 藥品常閉[Rc(R)] Rc1/440.3~0.5PPSRc1/8PTFE2孔口PPS

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 氣動式 使用環境 高耐蝕 使用溫度範圍(℃) 0::60
電磁閥數 單電磁閥 用途 單體 機能

藥液閥 氣控型 鎖牙型 LVA Series的型號LVA20-02-B-Z頁面。
記載關於型號LVA20-02-B-Z之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
LVA20-01-A-Z
LVA20-01N-A-V-Z
LVA20-02-A-Z
LVA20-02-C-Z
LVA20-02F-A-Z
LVA20-02N-C-Z
型號數量折扣標準
出貨日
使用流體 切換的種類 接續種類 配管螺牙No. 管徑
(φ)
作動壓力差範圍
(MPa)
選配 本體材質 氣引導孔螺牙的種類 隔膜閥 通口數 規格 底板材質
8天 藥品常閉[Rc(R)] Rc1/840.3~0.5SUSRc1/8PTFE2孔口
19天 真空 / 藥品常閉NPT1/840.3~0.5SUSNPT1/8PTFE2孔口真空規格
19天 藥品常閉[Rc(R)] Rc1/440.3~0.5SUSRc1/8PTFE2孔口
19天 藥品常閉[Rc(R)] Rc1/440.3~0.5PFARc1/8PTFE2孔口PPS
19天 藥品常閉G1/440.3~0.5SUSG1/8PTFE2孔口
19天 藥品常閉NPT1/440.3~0.5PFANPT1/8PTFE2孔口PPS

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767