(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

藥液閥 氣控型 鎖牙型 LVA Series

藥液閥 氣控型 鎖牙型 LVA Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

防止內部洩漏導環規格的藥液閥 氣控型 LVA Series。
【特長】
・鎖牙型
・防止微小氣泡的發生膜片(PTFE)
・防止液體殘留
・優異的耐腐蝕性本體(New PFA)
・低發塵活塞緩衝墊
・背壓承受強長壽命緩衝
・管連接口徑、氣引導孔螺牙的種類:Rc、NPT、G、M
【用途】
・醫療・化學藥品・分析機器・食品關連・IC製造流量線・洗淨裝置

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 商品圖片為系列代表圖。。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
LVA10-01-A
LVA20-01-A-Z
LVA20-01N-A-V-Z
LVA20-02-A-Z
LVA20-02-B-Z
LVA20-02-C-Z
LVA20-02F-A-Z
LVA20-02N-C4-Z
LVA20-02N-C-Z
LVA21-01N-A-V
LVA21-02-C
LVA21-02N-C
LVA30-03-C
LVA30-03-C1
LVA30-03N-A
LVA31-03-A
LVA40-04-A
LVA40-04-B
LVA40-04-B1
LVA40-04F-A
LVA41-04F-A
LVA50-06-B
LVA50-06-D
LVA200-02N-C
型號數量折扣標準
出貨日
使用流體 切換的種類 接續種類 配管螺牙No. 管徑
(φ)
作動壓力差範圍
(MPa)
選配 本體材質 氣引導孔螺牙的種類 隔膜閥 通口數 規格 底板材質
8天 藥品常閉[Rc(R)] Rc1/820.3~0.5SUSM5PTFE2孔口
8天 藥品常閉[Rc(R)] Rc1/840.3~0.5SUSRc1/8PTFE2孔口
19天 真空 / 藥品常閉NPT1/840.3~0.5SUSNPT1/8PTFE2孔口真空規格
19天 藥品常閉[Rc(R)] Rc1/440.3~0.5SUSRc1/8PTFE2孔口
19天 藥品常閉[Rc(R)] Rc1/440.3~0.5PPSRc1/8PTFE2孔口PPS
19天 藥品常閉[Rc(R)] Rc1/440.3~0.5PFARc1/8PTFE2孔口PPS
19天 藥品常閉G1/440.3~0.5SUSG1/8PTFE2孔口
19天 藥品常閉NPT1/440.3~0.5附指示器PFANPT1/8PTFE2孔口PPS
19天 藥品常閉NPT1/440.3~0.5PFANPT1/8PTFE2孔口PPS
19天 真空 / 藥品常開NPT1/840.3~0.5SUSM5PTFE2孔口真空規格
19天 藥品常開[Rc(R)] Rc1/440.3~0.5PFAM5PTFE2孔口PPS
19天 藥品常開NPT1/440.3~0.5PFAM5PTFE2孔口PPS
19天 藥品常閉[Rc(R)] Rc3/880.3~0.5PFARc1/8PTFE2孔口PPS
19天 藥品常閉[Rc(R)] Rc3/880.3~0.5附流量調整PFARc1/8PTFE2孔口PPS
19天 藥品常閉NPT3/880.3~0.5SUSNPT1/8PTFE2孔口
19天 藥品常開[Rc(R)] Rc3/880.3~0.5SUSRc1/8PTFE2孔口
19天 藥品常閉[Rc(R)] Rc1/2120.3~0.5SUSRc1/8PTFE2孔口
19天 藥品常閉[Rc(R)] Rc1/2120.3~0.5PPSRc1/8PTFE2孔口PPS
19天 藥品常閉[Rc(R)] Rc1/2120.3~0.5附流量調整PPSRc1/8PTFE2孔口PPS
19天 藥品常閉G1/2120.3~0.5SUSG1/8PTFE2孔口
19天 藥品常開G1/2120.3~0.5SUSG1/8PTFE2孔口
19天 藥品常閉[Rc(R)] Rc3/4200.3~0.5PPSRc1/8PTFE2孔口PPS
19天 藥品常閉[Rc(R)] Rc3/4200.3~0.5SUSRc1/8NBR2孔口
19天 藥品常閉NPT1/440.4~0.5PFA-PTFE3孔口SUS

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 氣動式 使用環境 高耐蝕 使用溫度範圍(℃) 0::60
電磁閥數 單電磁閥 用途 單體 機能

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767