(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

藥液用閥 氣控型 介子式 接頭一體型 LVC Series (型號表)

SMC SOLENOID AIR VALVE

藥液用閥 氣控型 介子式 接頭一體型 LVC Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

優異的耐腐蝕性本體(New PFA)的氣控閥。
【特長】
・防止內部洩漏導環
・防止微小氣泡的發生膜片(PTFE)
・防止液體殘留
・低發塵活塞緩衝墊
・背壓承受強,長壽命緩衝
・可選擇異徑尺寸
【用途】
・化學藥品・分析機器・IC製造產線・洗淨裝置・医療機器・醫藥品製造線

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。形狀、顏色等依照每個型號可能有差異,購買時請留意。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

LVC30-S06-1

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
LVC30-S06-1
型號數量折扣標準
出貨日
切換的種類 管徑 管徑
(φ)
作動壓力差範圍
(MPa)
用途 選配 機能 氣引導孔螺牙的種類 B通口尺寸 通口數 本體型
19天 常閉φ680.3~0.5單體附流量調整標準Rc1/8A、B孔口同尺寸2孔口單體

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 氣動式 使用流體 藥品 使用環境 高耐蝕
接續種類 軟管連接 本體材質 PFA 規格

藥液用閥 氣控型 介子式 接頭一體型 LVC Series的型號LVC30-S06-1頁面。
記載關於型號LVC30-S06-1之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
LVC200-S06
LVC200-S07
LVC21-S07
LVC30-S10
LVC30-S11
LVC31-S10
型號數量折扣標準
出貨日
切換的種類 管徑 管徑
(φ)
作動壓力差範圍
(MPa)
用途 選配 機能 氣引導孔螺牙的種類 B通口尺寸 通口數 本體型
19天 常閉φ640.4~0.5單體--3孔口單體
19天 常閉φ6.3540.4~0.5單體--3孔口單體
19天 常開φ6.3540.3~0.5單體標準M5A、B孔口同尺寸2孔口單體
19天 常閉φ1080.3~0.5單體標準Rc1/8A、B孔口同尺寸2孔口單體
19天 常閉φ9.5280.3~0.5單體標準Rc1/8A、B孔口同尺寸2孔口單體
19天 常開φ1080.3~0.5單體標準Rc1/8A、B孔口同尺寸2孔口單體

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767