(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

藥液用閥 氣控型 介子式 接頭一體型 LVC Series

藥液用閥 氣控型 介子式 接頭一體型 LVC Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

優異的耐腐蝕性本體(New PFA)的氣控閥。
【特長】
・防止內部洩漏導環
・防止微小氣泡的發生膜片(PTFE)
・防止液體殘留
・低發塵活塞緩衝墊
・背壓承受強,長壽命緩衝
・可選擇異徑尺寸
【用途】
・化學藥品・分析機器・IC製造產線・洗淨裝置・医療機器・醫藥品製造線

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。形狀、顏色等依照每個型號可能有差異,購買時請留意。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
LVC20-S06-Z
LVC20-S07-Z
LVC21-S07
LVC23U-S06
LVC23U-S07
LVC23U-S0604
LVC30-S06-1
LVC30-S10
LVC30-S11
LVC31-S10
LVC40-S13
LVC41-S13
LVC200-S03
LVC200-S06
LVC200-S07
型號數量折扣標準
出貨日
切換的種類 管徑 管徑
(φ)
作動壓力差範圍
(MPa)
用途 選配 機能 氣引導孔螺牙的種類 B通口尺寸 通口數 本體型
19天 常閉φ640.3~0.5單體標準Rc1/8A、B孔口同尺寸2孔口單體
19天 常閉φ6.3540.3~0.5單體標準Rc1/8A、B孔口同尺寸2孔口單體
19天 常開φ6.3540.3~0.5單體標準M5A、B孔口同尺寸2孔口單體
19天 [其他] 回吸閥φ640.3~0.5多排標準M5A、B孔口同尺寸2孔口附雙向閥組件型
19天 [其他] 回吸閥φ6.3540.3~0.5多排標準M5A、B孔口同尺寸2孔口附雙向閥組件型
19天 [其他] 回吸閥φ640.3~0.5多排標準M5Φ42孔口附雙向閥組件型
19天 常閉φ680.3~0.5單體附流量調整標準Rc1/8A、B孔口同尺寸2孔口單體
19天 常閉φ1080.3~0.5單體標準Rc1/8A、B孔口同尺寸2孔口單體
19天 常閉φ9.5280.3~0.5單體標準Rc1/8A、B孔口同尺寸2孔口單體
19天 常開φ1080.3~0.5單體標準Rc1/8A、B孔口同尺寸2孔口單體
19天 常閉φ12.7100.3~0.5單體標準Rc1/8A、B孔口同尺寸2孔口單體
19天 常開φ12.7100.3~0.5單體標準Rc1/8A、B孔口同尺寸2孔口單體
19天 常閉φ340.4~0.5單體--3孔口單體
19天 常閉φ640.4~0.5單體--3孔口單體
19天 常閉φ6.3540.4~0.5單體--3孔口單體

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 氣動式 使用流體 藥品 使用環境 高耐蝕
接續種類 軟管連接 本體材質 PFA 規格

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767