(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

直動式3通氣控閥 VXA31・VXA32 Series

SMC SOLENOID AIR VALVE

直動式3通氣控閥 VXA31・VXA32 Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

可短時間拆卸・組裝的氣控閥。
【特長】
・廣泛的流體對應。豐富的組合變化
・容易使用的常閉、常開共用型(C.O.)
・高黏度(500mm2/s)控制可能
・螺牙種類:Rc
・管連接徑:1/8・1/4・3/8
・本體材質:銅、SUS
・密封材質:NBR、FKM
・氣引導壓力:0.25~0.7MPa

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。形狀、顏色等依照每個型號可能有差異,購買時請留意。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

VXA3114-01

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
VXA3114-01
型號數量折扣標準
出貨日
19天
型號
型號數量折扣標準
出貨日

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 氣動式 使用流體 空氣 / 水 / 油 / 氣體 使用環境 標準
切換的種類 3孔通用 接續種類 Rc 配管螺牙No. 1/8
管徑(φ) 1.5 使用溫度範圍(℃) -5::40 作動壓力差範圍(MPa) ::1.0
用途 單體 密封材材質 NBR 本體材質 黃銅
托架

直動式3通氣控閥 VXA31・VXA32 Series的型號VXA3114-01頁面。
記載關於型號VXA3114-01之規格、尺寸、型式情報。