(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

切削液閥 SGC Series

切削液閥 SGC Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・防止滑動部軸的晃動, 延長橡膠零件的壽命。並提高主閥密封性能。
・切削液漏液的完全切斷。
・ 也有刮環效果的雙重安全設計。
・可選擇密封材質(NBR/FKM)
・主閥作動中, 防止異物侵入
・可確認閥開、 閥閉。
・2側面可設置(只限SGC2、3、4)
・防止潤滑脂消失以延長壽命外部氣引導電磁型/氣控型
・Series:SGC200/SGC300/SGC400
・閥形式:N.C./N.O.

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
SGC221A-16G10Y-5DZ
SGC421A-16G25Y-5DZ
SGCA221B-1015
型號數量折扣標準
出貨日
型式 接續種類 配管螺牙No. 驅動的種類 管徑
(φ)
電壓 密封材材質 選配 導線出線 搭配氣引導閥 手動操作的種類
19天 電磁式G3/8氣引式9DC24VNBR指示燈・附突波電壓保護迴路DIN型端子台(端子間距:11mm)0.35W型(V116)無鎖定按壓式
19天 電磁式G1氣引式15DC24VNBR指示燈・附突波電壓保護迴路DIN型端子台(端子間距:11mm)0.35W型(V116)無鎖定按壓式
19天 氣動式[Rc(R)] Rc1/2-12-FKM-

Loading...

  1. 1

基本資訊

使用流體 冷卻液 使用環境 標準 切換的種類 常閉
使用溫度範圍(℃) -5::50 電磁閥數 單電磁閥 用途 單體
防護等級 IP65 托架 無托架 適用開關 無磁簧開關(無磁鐵)
開關數

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767