(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

流體控制用2通口閥 製程閥 VNB Series (型號表)

SMC SOLENOID AIR VALVE

流體控制用2通口閥 製程閥 VNB Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

廣泛的流體對應。
【特長】
・利用外部氣引導空氣做氣壓缸作動方式
・依本體材質與密封圈材質的選擇空氣・水・油・氣體・真空等廣泛的流體可以使用
・豐富的組合變化
・N.C.、 N.O.、 C.O.的3種類,鎖牙式(6A~50A)與法蘭(32F~50F)的系列化。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

VNB703C-50F

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
VNB703C-50F
型號數量折扣標準
出貨日
型式 切換的種類 接續種類 配管螺牙No. 驅動的種類 管法蘭No. 管徑
(φ)
使用溫度範圍
(℃)
電磁閥數 電壓 密封材材質 本體材質 托架 導線長度
(mm)
CE對應 導線出線 手動操作的種類
19天 氣動式[其他] 複動管法蘭--5050-5~60--EPR青銅-無對應-

Loading...

  1. 1

基本資訊

使用流體 空氣 / 水 / 真空 / 油 / 氣體 使用環境 標準 用途 單體
選配 標準型

流體控制用2通口閥 製程閥 VNB Series的型號VNB703C-50F頁面。
記載關於型號VNB703C-50F之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
VNB104A-10A
VNB104BS-N10A
VNB104C-8A
VNB104CS-N8A
VNB201A-10A
VNB704AS-50A
型號數量折扣標準
出貨日
型式 切換的種類 接續種類 配管螺牙No. 驅動的種類 管法蘭No. 管徑
(φ)
使用溫度範圍
(℃)
電磁閥數 電壓 密封材材質 本體材質 托架 導線長度
(mm)
CE對應 導線出線 手動操作的種類
19天 氣動式常閉[Rc(R)] Rc3/8--7-5~60--NBR青銅-無對應-
19天 氣動式常閉NPT3/8--7-5~60--FKM不鏽鋼-無對應-
19天 氣動式常閉[Rc(R)] Rc1/4--7-5~60--EPR青銅-無對應-
19天 氣動式常閉NPT1/4--7-5~60--EPR不鏽鋼-無對應-
19天 氣動式常閉[Rc(R)] Rc3/8--15-5~60--NBR青銅-無對應-
19天 氣動式常閉[Rc(R)] Rc2--33-5~60--NBR不鏽鋼-無對應-

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767