(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
廣泛的流體對應。
【特長】
・利用外部氣引導空氣做氣壓缸作動方式
・依本體材質與密封圈材質的選擇空氣・水・油・氣體・真空等廣泛的流體可以使用
・豐富的組合變化
・N.C.、 N.O.、 C.O.的3種類,鎖牙式(6A~50A)與法蘭(32F~50F)的系列化。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
VNB304AS-20A
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
使用流體 | 空氣 / 水 / 真空 / 油 / 氣體 | 使用環境 | 標準 | 用途 | 單體 |
---|---|---|---|---|---|
選配 | 標準型 |
流體控制用2通口閥 製程閥 VNB Series的型號VNB304AS-20A頁面。
記載關於型號VNB304AS-20A之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
VNB104C-8A |
VNB104CS-N8A |
VNB201A-10A |
VNB304BS-N20A-B |
VNB304CS-N20A |
VNB314AS-20A-5DZ |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 型式 | 切換的種類 | 接續種類 | 配管螺牙No. | 驅動的種類 | 管法蘭No. | 管徑 (φ) | 使用溫度範圍 (℃) | 電磁閥數 | 電壓 | 密封材材質 | 本體材質 | 托架 | 導線長度 (mm) | CE對應 | 導線出線 | 手動操作的種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19天 | 氣動式 | 常閉 | [Rc(R)] Rc | 1/4 | - | - | 7 | -5~60 | - | - | EPR | 青銅 | 無 | - | 無對應 | 無 | - | ||
19天 | 氣動式 | 常閉 | NPT | 1/4 | - | - | 7 | -5~60 | - | - | EPR | 不鏽鋼 | 無 | - | 無對應 | 無 | - | ||
19天 | 氣動式 | 常閉 | [Rc(R)] Rc | 3/8 | - | - | 15 | -5~60 | - | - | NBR | 青銅 | 無 | - | 無對應 | 無 | - | ||
19天 | 氣動式 | 常閉 | NPT | 3/4 | - | - | 14 | -5~60 | - | - | FKM | 不鏽鋼 | 附 | - | 無對應 | 無 | - | ||
19天 | 氣動式 | 常閉 | NPT | 3/4 | - | - | 14 | -5~60 | - | - | EPR | 不鏽鋼 | 無 | - | 無對應 | 無 | - | ||
19天 | 電磁式 | 常閉 | [Rc(R)] Rc | 3/4 | 氣引式 | - | 14 | -5~50 | 單電磁閥 | DC24V | NBR | 不鏽鋼 | 無 | - | 無對應 | 附指示燈、突波電壓保護迴路DIN型端子台 | 無鎖定按壓式 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策