(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・空氣壓系統與空油轉換迴路控制專用的通用2通口閥
・以外部氣引導空氣做氣壓缸作動的方式
・可正逆流使用平衡式提動型
・用大氣壓也可作動
・豐富的組合變化:N.C.、 N.O.、 C.O.的3種類,鎖牙式6A~50A的系列化產品
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
VNA311B-20A-5D
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
使用環境 | 標準 | 接續種類 | Rc | 本體材質 | 鋁 |
---|---|---|---|---|---|
用途 | 單體 | CE對應 | 無對應 |
壓縮空氣、 空油轉換迴路控制用2通口閥 製程閥 VNA Series的型號VNA311B-20A-5D頁面。
記載關於型號VNA311B-20A-5D之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
VNA211B-15A-5D |
VNA211B-15A-5DZ |
VNA303A-20A |
VNA403A-25A |
VNA412B-25A-5D |
VNA603A-40A |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 型式 | 使用流體 | 切換的種類 | 配管螺牙No. | 驅動的種類 | 管徑 (φ) | 使用溫度範圍 (℃) | 電磁閥數 | 電壓 | 密封材材質 | 托架 | 導線出線 | 手動操作的種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19天 | 電磁式 | 油 | 常閉 | 1/2 | 氣引式 | 15 | -5~50 | 單電磁閥 | DC24V | FKM | 無 | DIN型端子台 | 無鎖定按壓式 | ||
19天 | 電磁式 | 油 | 常閉 | 1/2 | 氣引式 | 15 | -5~50 | 單電磁閥 | DC24V | FKM | 無 | 附指示燈、突波電壓保護迴路DIN型端子台 | 無鎖定按壓式 | ||
19天 | 氣動式 | 空氣 / 油 / 氣體 | [其他] 複動 | 3/4 | - | 20 | -5~60 | - | - | NBR | 無 | 無 | - | ||
19天 | 氣動式 | 空氣 / 油 / 氣體 | [其他] 複動 | 1 | - | 25 | -5~60 | - | - | NBR | 無 | 無 | - | ||
19天 | 電磁式 | 油 | 常開 | 1 | 氣引式 | 25 | -5~50 | 單電磁閥 | DC24V | FKM | 無 | DIN型端子台 | 無鎖定按壓式 | ||
19天 | 氣動式 | 空氣 / 油 / 氣體 | [其他] 複動 | 1 1/2 | - | 40 | -5~60 | - | - | NBR | 無 | 無 | - |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策