(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

直動型2通口氣控閥 VXA21・VXA22 Series

直動型2通口氣控閥 VXA21・VXA22 Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

空氣・水・油用的直動型2通口氣控閥。
【特長】
・底座型式:VVXA21/VVXA22
・閥構造:氣引導式
・耐壓:1.5MPa
・本體材質:(單體)C37、SUS/(底座)Zn、Al
・密封材質:NBR/FKM/EPDM

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
VXA2130G-02-1-B
VXA2130J-01N-1
VXA2130M-01-1
VXA2130M-02-1
VXA2230V-02-1-B
VXA2240M-03-1
型號數量折扣標準
出貨日
使用流體 接續種類 配管螺牙No. 管徑
(φ)
作動壓力差範圍
(MPa)
密封材材質 本體材質 托架
19天 空氣 / 水[Rc(R)] Rc1/44.5null~0.5NBRSUS
19天 -NPT1/84.5null~0.5EPDMSUS
19天 真空[Rc(R)] Rc1/84.5null~0.5FKMSUS
19天 真空[Rc(R)] Rc1/44.5null~0.5FKMSUS
19天 真空[Rc(R)] Rc1/44.5null~1FKMC37
19天 真空[Rc(R)] Rc3/86null~0.6FKMSUS

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 氣動式 使用環境 標準 切換的種類 常閉
使用溫度範圍(℃) -5::40 用途 單體

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767