(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

零差壓作動器引導型2通口電磁閥 VXZ Series (型號表)

SMC ZCDUKC TYPE

零差壓作動器引導型2通口電磁閥 VXZ Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

保護構造IP65的電磁閥。
【特長】
・難燃性依據UL94V-0
・靜音構造
・採用橡膠緩衝片降低金屬聲。
・配管種類多元
・設有緩衝片及間隙,ON時(閥開時)鐵芯的撞擊音降低,此外因有間隙、油等黏性高的流體使用時,可防止鐵芯的黏著,OFF時(閥閉時)的反應性提昇。
・鐵芯的耐腐蝕性提高

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。形狀、顏色等,可能依照型號不同有差異。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

VXZ263KM

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
VXZ263KM
型號數量折扣標準
出貨日
使用流體 使用環境 切換的種類 接續種類 配管螺牙No. 管徑 管徑
(φ)
作動壓力差範圍
(MPa)
絕緣等級 配管口種類(詳細) 電壓 密封材材質 導線出線方向 選配 本體材質 托架 詳細型 機能 導線出線
19天 防塵 / 防噴流常閉[Rc(R)] Rc1-250~0.7BDC24VFKMIN側(標準)C37電纜管端子(附突波電壓保護迴路)

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 電磁式 驅動的種類 外引導式 使用溫度範圍(℃) -20::60
電磁閥數 單電磁閥 用途 單體 防護等級 IP65

零差壓作動器引導型2通口電磁閥 VXZ Series的型號VXZ263KM頁面。
記載關於型號VXZ263KM之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
VXZ230BD
VXZ230BG
VXZ230BGXB
VXZ230BZ1B
VXZ265LGZ
VXZ2A3CG
型號數量折扣標準
出貨日
使用流體 使用環境 切換的種類 接續種類 配管螺牙No. 管徑 管徑
(φ)
作動壓力差範圍
(MPa)
絕緣等級 配管口種類(詳細) 電壓 密封材材質 導線出線方向 選配 本體材質 托架 詳細型 機能 導線出線
19天 空氣防塵 / 防噴流常閉[Rc(R)] Rc3/8-100~1BAC200VNBRIN側(標準)Al空氣直接出線(附指示燈·突波電壓保護迴路)
19天 空氣防塵 / 防噴流常閉[Rc(R)] Rc3/8-100~0.7BDC24VNBRIN側(標準)Al空氣DIN型端子台(附突波電壓保護電路)
19天 空氣防塵 / 防噴流常閉[Rc(R)] Rc3/8-100~0.7BDC24VNBRIN側(標準)Al空氣DIN型端子台(附突波電壓保護電路)
19天 空氣防塵 / 防噴流常閉[Rc(R)] Rc3/8-100~1BAC220VNBRIN側(標準)Al空氣特殊電壓直接出線(附指示燈·突波電壓保護迴路)
19天 禁油 / 防塵 / 防噴流常閉[Rc(R)] Rc1-250~1HDC24VEPDMIN側(標準)禁油SUS高溫水DIN型端子台(附突波電壓保護電路)
19天 防塵 / 防噴流常開[Rc(R)] Rc1/4-100~0.6BDC24VFKMIN側(標準)SUSDIN型端子台(附突波電壓保護電路)

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767