(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
保護構造IP65的電磁閥。
【特長】
・難燃性依據UL94V-0
・靜音構造
・採用橡膠緩衝片降低金屬聲。
・配管種類多元
・設有緩衝片及間隙,ON時(閥開時)鐵芯的撞擊音降低,此外因有間隙、油等黏性高的流體使用時,可防止鐵芯的黏著,OFF時(閥閉時)的反應性提昇。
・鐵芯的耐腐蝕性提高
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
VXZ246GA
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | 電磁式 | 驅動的種類 | 外引導式 | 使用溫度範圍(℃) | -20::60 |
---|---|---|---|---|---|
電磁閥數 | 單電磁閥 | 用途 | 單體 | 防護等級 | IP65 |
零差壓作動器引導型2通口電磁閥 VXZ Series的型號VXZ246GA頁面。
記載關於型號VXZ246GA之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
VXZ230BG |
VXZ230BGXB |
VXZ230BZ1B |
VXZ250HF |
VXZ252HGXCB |
VXZ252HZ1U |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 使用流體 | 使用環境 | 切換的種類 | 接續種類 | 配管螺牙No. | 管徑 | 管徑 (φ) | 作動壓力差範圍 (MPa) | 絕緣等級 | 配管口種類(詳細) | 電壓 | 密封材材質 | 導線出線方向 | 選配 | 本體材質 | 托架 | 詳細型 | 機能 | 導線出線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19天 | 空氣 | 防塵 / 防噴流 | 常閉 | [Rc(R)] Rc | 3/8 | - | 10 | 0~0.7 | B | 無 | DC24V | NBR | IN側(標準) | 無 | Al | 無 | 空氣 | 無 | DIN型端子台(附突波電壓保護電路) | ||
19天 | 空氣 | 防塵 / 防噴流 | 常閉 | [Rc(R)] Rc | 3/8 | - | 10 | 0~0.7 | B | 無 | DC24V | NBR | IN側(標準) | 無 | Al | 附 | 空氣 | 無 | DIN型端子台(附突波電壓保護電路) | ||
19天 | 空氣 | 防塵 / 防噴流 | 常閉 | [Rc(R)] Rc | 3/8 | - | 10 | 0~1 | B | 無 | AC220V | NBR | IN側(標準) | 無 | Al | 無 | 空氣 | 特殊電壓 | 直接出線(附指示燈·突波電壓保護迴路) | ||
19天 | 空氣 | 防塵 / 防噴流 | 常閉 | [Rc(R)] Rc | 3/4 | - | 20 | 0~1 | B | 無 | DC24V | NBR | IN側(標準) | 無 | C37 | 無 | 空氣 | 無 | 直接出線(附指示燈·突波電壓保護迴路) | ||
19天 | 水 | 防塵 / 防噴流 | 常閉 | [Rc(R)] Rc | 3/4 | - | 20 | 0~1 | B | 無 | DC24V | NBR | 180° | 無 | C37 | 無 | 水 | 無 | DIN型端子台(附突波電壓保護電路) | ||
19天 | 水 | 防塵 / 防噴流 | 常閉 | [Rc(R)] Rc | 3/4 | - | 20 | 0~1 | B | 無 | AC24V | NBR | IN側(標準) | 無 | C37 | 無 | 水 | 特殊電壓 | 直接出線(附指示燈·突波電壓保護迴路) |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策