(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

氣引導型2通口電磁閥 VXD Series (型號表)

SMC VXD TYPE

氣引導型2通口電磁閥 VXD Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・保護構造IP65
・難燃性依據UL94V-0
・靜音構造
・採用橡膠緩衝片降低金屬聲。
・配管種類多元
・設有緩衝片及間隙,ON時(閥開時)鐵芯的撞擊音降低,此外因有間隙、油等黏性高的流體使用時,可防止鐵芯的黏著,OFF時(閥閉時)的反應性提昇。
・鐵芯的耐腐蝕性提高

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

VXD260NA

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
VXD260NA
型號數量折扣標準
出貨日
使用流體 使用環境 切換的種類 接續種類 配管螺牙No. 管法蘭No. 管徑
(φ)
作動壓力差範圍
(MPa)
電壓 密封材材質 導線出線方向 選配 本體材質 托架 詳細型 機能 導線出線
19天 空氣防塵 / 防噴流常閉[Rc(R)] Rc1-250.02~1DC24VNBRC37空氣用直接出線

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 電磁式 驅動的種類 氣引式 使用溫度範圍(℃) -20::60
電磁閥數 單電磁閥 用途 單體 防護等級 IP65
絕緣等級 B 配管口種類(詳細)

氣引導型2通口電磁閥 VXD Series的型號VXD260NA頁面。
記載關於型號VXD260NA之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
VXD230BC
VXD230BG
VXD230BGXB
VXD260NG
VXD260PFH
VXD262NE
型號數量折扣標準
出貨日
使用流體 使用環境 切換的種類 接續種類 配管螺牙No. 管法蘭No. 管徑
(φ)
作動壓力差範圍
(MPa)
電壓 密封材材質 導線出線方向 選配 本體材質 托架 詳細型 機能 導線出線
19天 空氣防塵 / 防噴流常閉[Rc(R)] Rc3/8-100.02~0.9AC110VNBRAl空氣用直接出線(附指示燈·突波電壓保護迴路)
19天 空氣防塵 / 防噴流常閉[Rc(R)] Rc3/8-100.02~0.7DC24VNBRAl空氣用DIN型端子台(附突波電壓保護電路)
19天 空氣防塵 / 防噴流常閉[Rc(R)] Rc3/8-100.02~0.7DC24VNBR標準Al空氣用DIN型端子台(附突波電壓保護電路)
19天 空氣防塵 / 防噴流常閉[Rc(R)] Rc1-250.02~1DC24VNBRC37空氣用DIN型端子台(附突波電壓保護電路)
19天 空氣禁油 / 防塵 / 防噴流常閉[Rc(R)] Rc1-250.02~1DC24VFKM對應低濃度臭氧、去離子水等,禁油SUS空氣用直接出線(附指示燈·突波電壓保護迴路)
19天 防塵 / 防噴流常閉[Rc(R)] Rc1-250.02~1AC230VNBRC37水用直接出線(附指示燈·突波電壓保護迴路)

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767