(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

直動式2通口電磁閥 VX21・22・23 Series (型號表)

SMC VX TYPE

直動式2通口電磁閥 VX21・22・23 Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 直動式2通口電磁閥 VX21・22・23 Series
  • 直動式2通口電磁閥 VX21・22・23 Series
  • 直動式2通口電磁閥 VX21・22・23 Series
  • 直動式2通口電磁閥 VX21・22・23 Series

靜音構造的流體用電磁閥。
【特長】
・保護構造IP65
・難燃性依據UL94V-0
・配管種類
・間隙
・鐵芯的耐腐蝕性提高

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

VX210BZ2AXB

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
VX210BZ2AXB
型號數量折扣標準
出貨日
使用流體 使用環境 切換的種類 接續種類 配管螺牙No. 管徑 管徑
(φ)
作動壓力差範圍
(MPa)
用途 絕緣等級 電壓 密封材材質 導線出線方向 選配 本體材質 托架 消耗電力
(W)
機能 導線出線 視在功率
(VA)
訂製品規格
39天 空氣防塵 / 防噴流常閉[Rc(R)] Rc1/8-3null~0.6單體BDC24VNBRIN側(標準)Al附托架4.5附指示燈DIN端子型(附突波電壓保護迴路)-標準規格

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 電磁式 驅動的種類 直動式 使用溫度範圍(℃) -20::60
電磁閥數 單電磁閥 防護等級 IP65

直動式2通口電磁閥 VX21・22・23 Series的型號VX210BZ2AXB頁面。
記載關於型號VX210BZ2AXB之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
VX210AAXB
VX210AAXCB
VX210AFXB
VX210CA
VX210CAXB
VX210DA
型號數量折扣標準
出貨日
使用流體 使用環境 切換的種類 接續種類 配管螺牙No. 管徑 管徑
(φ)
作動壓力差範圍
(MPa)
用途 絕緣等級 電壓 密封材材質 導線出線方向 選配 本體材質 托架 消耗電力
(W)
機能 導線出線 視在功率
(VA)
訂製品規格
19天 空氣防塵 / 防噴流常閉[Rc(R)] Rc1/8-2null~1單體BDC24VNBRIN側(標準)Al附托架4.5直接出線-標準規格
19天 空氣防塵 / 防噴流常閉[Rc(R)] Rc1/8-2null~1單體BDC24VNBR180°Al4.5直接出線-標準規格
39天 空氣防塵 / 防噴流常閉[Rc(R)] Rc1/8-2null~1單體BDC24VNBRIN側(標準)Al附托架4.5直接出線(附指示燈·突波電壓保護迴路)-標準規格
39天 空氣防塵 / 防噴流常閉[Rc(R)] Rc1/8-5null~0.2單體BDC24VNBRIN側(標準)Al4.5直接出線-標準規格
19天 空氣防塵 / 防噴流常閉[Rc(R)] Rc1/8-5null~0.2單體BDC24VNBRIN側(標準)Al附托架4.5直接出線-標準規格
8天 空氣防塵 / 防噴流常閉[Rc(R)] Rc1/4-2null~1單體BDC24VNBRIN側(標準)Al4.5直接出線-標準規格

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767