(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
靜音構造的流體用電磁閥。
【特長】
・保護構造IP65
・難燃性依據UL94V-0
・配管種類
・間隙
・鐵芯的耐腐蝕性提高
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
VX210EAXB
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | 電磁式 | 驅動的種類 | 直動式 | 使用溫度範圍(℃) | -20::60 |
---|---|---|---|---|---|
電磁閥數 | 單電磁閥 | 防護等級 | IP65 |
直動式2通口電磁閥 VX21・22・23 Series的型號VX210EAXB頁面。
記載關於型號VX210EAXB之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
VX210AFXB |
VX210BZ2AXB |
VX210CA |
VX210EC |
VX210EG |
VX210EZ1BXB |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 使用流體 | 使用環境 | 切換的種類 | 接續種類 | 配管螺牙No. | 管徑 | 管徑 (φ) | 作動壓力差範圍 (MPa) | 用途 | 絕緣等級 | 電壓 | 密封材材質 | 導線出線方向 | 選配 | 本體材質 | 托架 | 消耗電力 (W) | 機能 | 導線出線 | 視在功率 (VA) | 訂製品規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39天 | 空氣 | 防塵 / 防噴流 | 常閉 | [Rc(R)] Rc | 1/8 | - | 2 | null~1 | 單體 | B | DC24V | NBR | IN側(標準) | 無 | Al | 附托架 | 4.5 | 無 | 直接出線(附指示燈·突波電壓保護迴路) | - | 標準規格 | ||
39天 | 空氣 | 防塵 / 防噴流 | 常閉 | [Rc(R)] Rc | 1/8 | - | 3 | null~0.6 | 單體 | B | DC24V | NBR | IN側(標準) | 無 | Al | 附托架 | 4.5 | 附指示燈 | DIN端子型(附突波電壓保護迴路) | - | 標準規格 | ||
39天 | 空氣 | 防塵 / 防噴流 | 常閉 | [Rc(R)] Rc | 1/8 | - | 5 | null~0.2 | 單體 | B | DC24V | NBR | IN側(標準) | 無 | Al | 無 | 4.5 | 無 | 直接出線 | - | 標準規格 | ||
19天 | 空氣 | 防塵 / 防噴流 | 常閉 | [Rc(R)] Rc | 1/4 | - | 3 | null~0.6 | 單體 | B | AC110V | NBR | IN側(標準) | 無 | Al | 無 | - | 無 | 直接出線(附指示燈·突波電壓保護迴路) | 7 | 標準規格 | ||
19天 | 空氣 | 防塵 / 防噴流 | 常閉 | [Rc(R)] Rc | 1/4 | - | 3 | null~0.6 | 單體 | B | DC24V | NBR | IN側(標準) | 無 | Al | 無 | 4.5 | 無 | DIN型端子台(附突波電壓保護電路) | - | 標準規格 | ||
19天 | 空氣 | 防塵 / 防噴流 | 常閉 | [Rc(R)] Rc | 1/4 | - | 3 | null~0.6 | 單體 | B | AC220V | NBR | IN側(標準) | 無 | Al | 附托架 | - | 特殊電壓 | 直接出線(附指示燈·突波電壓保護迴路) | 7 | 標準規格 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策