(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

直動式2通口電磁閥 VX21・22・23 Series

直動式2通口電磁閥 VX21・22・23 Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 直動式2通口電磁閥 VX21・22・23 Series
  • 直動式2通口電磁閥 VX21・22・23 Series
  • 直動式2通口電磁閥 VX21・22・23 Series
  • 直動式2通口電磁閥 VX21・22・23 Series

靜音構造的流體用電磁閥。
【特長】
・保護構造IP65
・難燃性依據UL94V-0
・配管種類
・間隙
・鐵芯的耐腐蝕性提高

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
VX2A0AA
VX2A4BA
VX2B4AZ2A
VX210AA
VX210AAXB
VX210AAXCB
VX210AFXB
VX210BZ2AXB
VX210CA
VX210CAXB
VX210DA
VX210DAXB
VX210DB
VX210EA
VX210EAXB
VX210EC
VX210EG
VX210EZ1BXB
VX210EZ2A
VX210EZ2AXB
VX210FA
VX210FAXB
VX210FGXB
VX210HA
VX210JA
VX210JF
VX210KA
VX210KF
VX210KG
VX210LA
VX210MA
VX210MC
VX210NA
VX212AA
VX212DCXB
VX212DFXB
VX212DGXB
VX212EAXB
VX212EGXB
VX212EJXB
VX212EZ1BZXNBB
VX212FA
VX212MAXB
VX214AA
VX214BAXB
VX214EAXB
VX214KAXB
VX214MAXNB
VX215BZ1U
VX220AA
VX220AAXB
VX220AFXB
VX220AGXB
VX220AZ3AXNBB
VX220BA
VX220DA
VX220DAXB
VX220DB
VX220HA
VX220HF
型號數量折扣標準
出貨日
使用流體 使用環境 切換的種類 接續種類 配管螺牙No. 管徑 管徑
(φ)
作動壓力差範圍
(MPa)
用途 絕緣等級 電壓 密封材材質 導線出線方向 選配 本體材質 托架 消耗電力
(W)
機能 導線出線 視在功率
(VA)
訂製品規格
8天 空氣防塵 / 防噴流常閉---2null~1多排BDC24VNBRIN側(標準)樹脂4.5直接出線-標準規格
19天 真空禁油 / 防塵 / 防噴流常閉---3null~0.6多排BDC24VFKMIN側(標準)樹脂4.5直接出線-標準規格
19天 真空禁油 / 防塵 / 防噴流常閉---4null~1多排BDC24VFKMIN側(標準)樹脂7附指示燈DIN型端子台(附突波電壓保護電路)-標準規格
8天 空氣防塵 / 防噴流常閉[Rc(R)] Rc1/8-2null~1單體BDC24VNBRIN側(標準)Al4.5直接出線--
19天 空氣防塵 / 防噴流常閉[Rc(R)] Rc1/8-2null~1單體BDC24VNBRIN側(標準)Al附托架4.5直接出線-標準規格
19天 空氣防塵 / 防噴流常閉[Rc(R)] Rc1/8-2null~1單體BDC24VNBR180°Al4.5直接出線-標準規格
39天 空氣防塵 / 防噴流常閉[Rc(R)] Rc1/8-2null~1單體BDC24VNBRIN側(標準)Al附托架4.5直接出線(附指示燈·突波電壓保護迴路)-標準規格
39天 空氣防塵 / 防噴流常閉[Rc(R)] Rc1/8-3null~0.6單體BDC24VNBRIN側(標準)Al附托架4.5附指示燈DIN端子型(附突波電壓保護迴路)-標準規格
39天 空氣防塵 / 防噴流常閉[Rc(R)] Rc1/8-5null~0.2單體BDC24VNBRIN側(標準)Al4.5直接出線-標準規格
19天 空氣防塵 / 防噴流常閉[Rc(R)] Rc1/8-5null~0.2單體BDC24VNBRIN側(標準)Al附托架4.5直接出線-標準規格
8天 空氣防塵 / 防噴流常閉[Rc(R)] Rc1/4-2null~1單體BDC24VNBRIN側(標準)Al4.5直接出線-標準規格
39天 空氣防塵 / 防噴流常閉[Rc(R)] Rc1/4-2null~1單體BDC24VNBRIN側(標準)Al附托架4.5直接出線-標準規格
39天 空氣防塵 / 防噴流常閉[Rc(R)] Rc1/4-2null~1單體BAC100VNBRIN側(標準)Al-直接出線(附指示燈·突波電壓保護迴路)7標準規格
8天 空氣防塵 / 防噴流常閉[Rc(R)] Rc1/4-3null~0.6單體BDC24VNBRIN側(標準)Al4.5直接出線-標準規格
19天 空氣防塵 / 防噴流常閉[Rc(R)] Rc1/4-3null~0.6單體BDC24VNBRIN側(標準)Al附托架4.5直接出線-標準規格
19天 空氣防塵 / 防噴流常閉[Rc(R)] Rc1/4-3null~0.6單體BAC110VNBRIN側(標準)Al-直接出線(附指示燈·突波電壓保護迴路)7標準規格
19天 空氣防塵 / 防噴流常閉[Rc(R)] Rc1/4-3null~0.6單體BDC24VNBRIN側(標準)Al4.5DIN型端子台(附突波電壓保護電路)-標準規格
19天 空氣防塵 / 防噴流常閉[Rc(R)] Rc1/4-3null~0.6單體BAC220VNBRIN側(標準)Al附托架-特殊電壓直接出線(附指示燈·突波電壓保護迴路)7標準規格
19天 空氣防塵 / 防噴流常閉[Rc(R)] Rc1/4-3null~0.6單體BDC24VNBRIN側(標準)Al4.5附指示燈DIN型端子台(附突波電壓保護電路)-標準規格
19天 空氣防塵 / 防噴流常閉[Rc(R)] Rc1/4-3null~0.6單體BDC24VNBRIN側(標準)Al附托架4.5附指示燈DIN型端子台(附突波電壓保護電路)-標準規格
39天 空氣防塵 / 防噴流常閉[Rc(R)] Rc1/4-5null~0.2單體BDC24VNBRIN側(標準)Al4.5直接出線-標準規格
8天 空氣防塵 / 防噴流常閉[Rc(R)] Rc1/4-5null~0.2單體BDC24VNBRIN側(標準)Al附托架4.5直接出線-標準規格
39天 空氣防塵 / 防噴流常閉[Rc(R)] Rc1/4-5null~0.2單體BDC24VNBRIN側(標準)Al附托架4.5DIN端子型(附突波電壓保護迴路)-標準規格
39天 空氣防塵 / 防噴流常閉軟管連接-φ62null~1單體BDC24VNBRIN側(標準)樹脂附托架4.5直接出線-標準規格
8天 空氣防塵 / 防噴流常閉軟管連接-φ63null~0.6單體BDC24VNBRIN側(標準)樹脂附托架4.5直接出線-標準規格
39天 空氣防塵 / 防噴流常閉軟管連接-φ63null~0.6單體BDC24VNBRIN側(標準)樹脂附托架4.5直接出線(附指示燈·突波電壓保護迴路)-標準規格
39天 空氣防塵 / 防噴流常閉軟管連接-φ65null~0.2單體BDC24VNBRIN側(標準)樹脂附托架4.5直接出線-標準規格
39天 空氣防塵 / 防噴流常閉軟管連接-φ65null~0.2單體BDC24VNBRIN側(標準)樹脂附托架4.5直接出線(附指示燈·突波電壓保護迴路)-標準規格
39天 空氣防塵 / 防噴流常閉軟管連接-φ65null~0.2單體BDC24VNBRIN側(標準)樹脂附托架4.5DIN端子型(附突波電壓保護迴路)-標準規格
39天 空氣防塵 / 防噴流常閉軟管連接-φ82null~1單體BDC24VNBRIN側(標準)樹脂附托架4.5直接出線-標準規格
39天 空氣防塵 / 防噴流常閉軟管連接-φ83null~0.6單體BDC24VNBRIN側(標準)樹脂附托架4.5直接出線-標準規格
19天 空氣防塵 / 防噴流常閉軟管連接-φ83null~0.6單體BAC110VNBRIN側(標準)樹脂附托架-直接出線(附指示燈·突波電壓保護迴路)7標準規格
39天 空氣防塵 / 防噴流常閉軟管連接-φ85null~0.2單體BDC24VNBRIN側(標準)樹脂附托架4.5直接出線-標準規格
8天 防塵 / 防噴流常閉[Rc(R)] Rc1/8-2null~1單體BDC24VNBRIN側(標準)C374.5直接出線-標準規格
19天 防塵 / 防噴流常閉[Rc(R)] Rc1/4-2null~1單體BAC110VNBRIN側(標準)C37附托架-直接出線(附指示燈·突波電壓保護迴路)7標準規格
19天 防塵 / 防噴流常閉[Rc(R)] Rc1/4-2null~1單體BDC24VNBRIN側(標準)C37附托架4.5直接出線(附指示燈·突波電壓保護迴路)-標準規格
19天 防塵 / 防噴流常閉[Rc(R)] Rc1/4-2null~1單體BDC24VNBRIN側(標準)C37附托架4.5DIN型端子台(附突波電壓保護電路)-標準規格
19天 防塵 / 防噴流常閉[Rc(R)] Rc1/4-3null~0.6單體BDC24VNBRIN側(標準)C37附托架4.5直接出線-標準規格
19天 防塵 / 防噴流常閉[Rc(R)] Rc1/4-3null~0.6單體BDC24VNBRIN側(標準)C37附托架4.5DIN型端子台(附突波電壓保護電路)-標準規格
19天 防塵 / 防噴流常閉[Rc(R)] Rc1/4-3null~0.6單體BAC110VNBRIN側(標準)C37附托架-DIN型端子台(附突波電壓保護電路)7標準規格
19天 禁油 / 防塵 / 防噴流常閉[Rc(R)] Rc1/4-3null~0.6單體BAC220VNBR180°禁油規格/本體底面附安裝孔C37-特殊電壓直接出線(附指示燈·突波電壓保護迴路)7標準規格
39天 防塵 / 防噴流常閉[Rc(R)] Rc1/4-5null~0.2單體BDC24VNBRIN側(標準)C374.5直接出線-標準規格
19天 防塵 / 防噴流常閉[Rc(R)] Rc1/4-3null~0.6單體BDC24VNBRIN側(標準)SUS附托架4.5直接出線-標準規格
39天 真空禁油 / 防塵 / 防噴流常閉[Rc(R)] Rc1/8-2null~1單體BDC24VFKMIN側(標準)C374.5直接出線-標準規格
19天 真空禁油 / 防塵 / 防噴流常閉[Rc(R)] Rc1/8-3null~0.6單體BDC24VFKMIN側(標準)C37附托架4.5直接出線-標準規格
19天 真空禁油 / 防塵 / 防噴流常閉[Rc(R)] Rc1/4-3null~0.6單體BDC24VFKMIN側(標準)C37附托架4.5直接出線-標準規格
19天 真空禁油 / 防塵 / 防噴流常閉[Rc(R)] Rc1/8-5null~0.2單體BDC24VFKMIN側(標準)SUS附托架4.5直接出線-標準規格
19天 真空禁油 / 防塵 / 防噴流常閉[Rc(R)] Rc1/4-3null~0.6單體BDC24VFKMIN側(標準)本體底面附安裝孔SUS4.5直接出線-標準規格
19天 蒸氣防塵 / 防噴流常閉[Rc(R)] Rc1/8-3null~0.6單體HAC24V高溫用FKMIN側(標準)C37-特殊電壓直接出線(附指示燈·突波電壓保護迴路)9標準規格
8天 空氣防塵 / 防噴流常閉[Rc(R)] Rc1/4-4null~1單體BDC24VNBRIN側(標準)Al7直接出線-標準規格
39天 空氣防塵 / 防噴流常閉[Rc(R)] Rc1/4-4null~1單體BDC24VNBRIN側(標準)Al附托架7直接出線-標準規格
39天 空氣防塵 / 防噴流常閉[Rc(R)] Rc1/4-4null~1單體BDC24VNBRIN側(標準)Al附托架7直接出線(附指示燈·突波電壓保護迴路)-標準規格
39天 空氣防塵 / 防噴流常閉[Rc(R)] Rc1/4-4null~1單體BDC24VNBRIN側(標準)Al附托架7DIN端子型(附突波電壓保護迴路)-標準規格
19天 空氣防塵 / 防噴流常閉[Rc(R)] Rc1/4-4null~1單體BDC24VNBR180°本體底面附安裝孔Al7無DIN插座式DIN型端子台(附突波電壓保護電路)-標準規格
39天 空氣防塵 / 防噴流常閉[Rc(R)] Rc1/4-7null~0.15單體BDC24VNBRIN側(標準)Al7直接出線-標準規格
8天 空氣防塵 / 防噴流常閉[Rc(R)] Rc3/8-4null~1單體BDC24VNBRIN側(標準)Al7直接出線-標準規格
19天 空氣防塵 / 防噴流常閉[Rc(R)] Rc3/8-4null~1單體BDC24VNBRIN側(標準)Al附托架7直接出線-標準規格
39天 空氣防塵 / 防噴流常閉[Rc(R)] Rc3/8-4null~1單體BAC100VNBRIN側(標準)Al-直接出線(附指示燈·突波電壓保護迴路)9.5標準規格
8天 空氣防塵 / 防噴流常閉軟管連接-φ84null~1單體BDC24VNBRIN側(標準)樹脂附托架7直接出線-標準規格
39天 空氣防塵 / 防噴流常閉軟管連接-φ84null~1單體BDC24VNBRIN側(標準)樹脂附托架7直接出線(附指示燈·突波電壓保護迴路)-標準規格

Loading...

基本資訊

型式 電磁式 驅動的種類 直動式 使用溫度範圍(℃) -20::60
電磁閥數 單電磁閥 防護等級 IP65

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767