(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

氣壓缸 直接安裝型 複動・單桿 CJ2R Series

氣壓缸 直接安裝型 複動・單桿 CJ2R Series

方形桿端蓋可直接安裝。
【特長】
・氣壓缸安裝自由度提高。
・追加設定附凸台蓋端蓋。
・磁簧開關位置容易微調整。
・開關托架為透明化設計提昇了指示燈的辨視性。
・Φ6的蓋端蓋的配管孔位置追加徑方向90°。
・桿前端零件、 搖擺座固定零件的型號已設定完成(省去分別訂購氣缸和零件的時間)。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
CDJ2RA10-75Z-B
CDJ2RA16-45Z-B
CDJ2RA16-60Z-B
CDJ2RA16-75Z-B
CDJ2RA16-75Z-C73L-B
CDJ2RA16-100Z-B
CDJ2RA16-125RZ-B
CDJ2RA16-150Z-B
型號數量折扣標準
出貨日
本體形狀 氣壓缸內徑 D
(φ)
行程 L
(mm)
周圍溫度
(℃)
種類 緩衝 規格 磁簧開關 導線長度
(m)
開關數 頭蓋孔口位置 訂製規格 鎖定組件磁鐵
8天 標準1075-10~70-橡膠緩衝---與軸成90°內建磁鐵
8天 標準1645-10~70-橡膠緩衝---與軸成90°內建磁鐵
8天 標準1660-10~70-橡膠緩衝---與軸成90°內建磁鐵
19天 標準1675-10~70-橡膠緩衝---與軸成90°內建磁鐵
19天 標準1675-10~60-橡膠緩衝-C7332與軸成90°內建磁鐵
8天 圓形16100-10~70一般型氣壓缸-內建磁鐵---與軸成90°--
19天 標準16125-10~70-橡膠緩衝---軸方向內建磁鐵
8天 圓形16150-10~70一般型氣壓缸-內建磁鐵---與軸成90°--

Loading...

  1. 1

基本資訊

氣壓缸運作方式 複動 連接桿運作方式 單桿 附加功能 標準
環境・用途 標準 端點鎖定 閥型
使用壓力(MPa) 0.06::0.7 自動開關安裝型態 夾環安裝 導桿前端零件 無零件
安裝支撐形式 底面安裝型

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767