(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/2 7:00 ~ 3/3 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

鋁製 高真空L型閥 常時閉/伸縮囊密封 XLAV Series 附電磁閥 (型號表)

SMC VACUUM VALVE

鋁製 高真空L型閥 常時閉/伸縮囊密封 XLAV Series 附電磁閥

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

外洩空氣量少高真空閥。
【特長】
・採用鋁製本體
・均一的烤焙溫度
・輕量・輕巧化
・重金屬污染少
・對氟素氣體的腐蝕性強
・伸縮囊可以更換(伸縮囊密封型)
・降低了維修成本與減少了廢棄物的產生

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

XLAV-50G-2A93A-5GZ

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
XLAV-50G-2A93A-5GZ
型號數量折扣標準
出貨日
19天

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 高真空用電磁閥 用途 單體使用 設置方法 直接
孔口數 3口閥 電磁閥種類 單動 切換種類 2位置常關
電磁閥驅動種類 氣導 配管口的種類 法蘭 法蘭種類 NW
法蘭公稱 50 密封種類 波紋管密封 閥種類 氣動型/附電磁閥
指示燈 附指示器 操作孔口方向 法蘭面 背面 開關型式 A93
開關數量 附2個(檢測位置:閥開關) 密封材質 FKM(配合No.:1349-80) 額定電壓 DC24V
導線引出方法 索環(導線長度300mm) 指示燈、突波電壓保護迴路 指示燈・附突波電壓保護迴路 本體表面處理 外部:硬質陽極處理,內部:素面
密封變更處 符合CE規範 無對應 開關導線長度(m) 0.5

鋁製 高真空L型閥 常時閉/伸縮囊密封 XLAV Series 附電磁閥的型號XLAV-50G-2A93A-5GZ頁面。
記載關於型號XLAV-50G-2A93A-5GZ之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767