(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
外洩空氣量少高真空閥。
【特長】
・採用鋁製本體
・均一的烤焙溫度
・輕量・輕巧化
・重金屬污染少
・對氟素氣體的腐蝕性強
・伸縮囊可以更換(伸縮囊密封型)
・降低了維修成本與減少了廢棄物的產生
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
XLA-16-2 |
XLA-16H0-2 |
XLA-25-2 |
XLA-25-2A93A |
XLA-25-2A93A-XN1A |
XLA-40-2M9// |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 法蘭公稱 | 溫度範圍 (℃) | 開關型式 | 開關數量 | 密封材質 | 密封變更處 | 開關導線長度 (m) | 有無加熱器 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19天 | 16 | 5~60 | 無自動開關(無磁鐵) | 無自動開關 | FKM(配合No.:1349-80) | 無 | - | 無 | ||
19天 | 16 | 5~150 | 無自動開關(無磁鐵) | 無自動開關 | FKM(配合No.:1349-80) | 無 | - | 無 | ||
19天 | 25 | 5~60 | 無自動開關(無磁鐵) | 無自動開關 | FKM(配合No.:1349-80) | 無 | - | 無 | ||
19天 | 25 | 5~60 | A93 | 附2個(檢測位置:閥開關) | FKM(配合No.:1349-80) | 無 | 0.5 | 無 | ||
19天 | 25 | 5~60 | A93 | 附2個(檢測位置:閥開關) | EPDM(配合No.:2101-80) | 閥密封1/閥密封2/外部密封 | 0.5 | 無 | ||
19天 | 40 | 5~60 | 無自動開關(附磁鐵) | 無自動開關 | FKM(配合No.:1349-80) | 無 | - | 無 |
Loading...
種類 | 氣動真空閥 | 用途 | 單體使用 | 設置方法 | 直接 |
---|---|---|---|---|---|
孔口數 | 3口閥 | 切換種類 | 2位置常關 | 配管口的種類 | 法蘭 |
法蘭種類 | NW | 密封種類 | 波紋管密封 | 指示燈 | 無指示器 |
操作孔口方向 | 法蘭側 | 本體表面處理 | 外部:硬質陽極處理,內部:素面 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策