(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

電子式真空比例閥 ITV2090・2091 Series

電子式真空比例閥 ITV2090・2091 Series

可2方向電纜線出線的真空比例閥。
【特長】
・對真空壓力進行與電氣信號成比例的無級控制
・輕巧・輕量(通訊部一體化)
・感度:0.2%F.S.以下
・直線性:±1%F.S.以下
・遲滯:0.5%F.S.以下
・IP65

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
ITV2090-31F2N5
ITV2090-312BL5
型號數量折扣標準
出貨日
供給側 接續種類 控制側 連接種類 纜線插頭 托架
19天 GG無纜線插頭無托架
19天 Rc(R)Rc(R)直角型3m平面型托架
型號
型號數量折扣標準
出貨日
供給側 接續種類 控制側 連接種類 纜線插頭 托架

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 電子式真空調節器 控制方式 內部引導 形狀 標準
供應側 配管螺牙公稱 1/4 控制側 配管螺牙公稱 1/4 設定壓力範圍(kPa) -1.3::-80
輸入訊號 DC 0-10V 通訊訊號 電壓型DC0~10V 顯示器輸出 類比輸出DC1~5V
電源電壓 DC24V