(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

真空調壓閥 IRV10・20 Series

真空調壓閥  IRV10・20 Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 真空調壓閥  IRV10・20 Series
  • 真空調壓閥  IRV10・20 Series

可做真空管線的壓力控制的真空調壓閥。
【特長】
・同側配管規格的系列化
・質量減20%(與既有的IRV2000和IRV20比)
・內藏快速接頭
・夾扣固定式,壓力錶・數位壓力開關的裝卸更容易
・壓力錶・數位壓力開關的安裝方向可變更(只限標準配管規格)
・壓力錶・數位壓力開關的安裝角度(每60°)容易變更

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。形狀、顏色等,可能依照型號不同有差異。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
IRV10-C06
IRV10-LC06
IRV10-LC06BZA
IRV10A-LC08GN
IRV20-02BG-X3
IRV20-03BG-X3
IRV20-04BG-X3
IRV20-C06B
IRV20-C08BG
IRV20-C10B
IRV20-C10BG
IRV20-LC06
IRV20-LC08
IRV20-LC10B
IRV20-LC10BZN
P601010-18
P601020-12
型號數量折扣標準
出貨日
型式 使用流量
(l/min)
控制方式 形狀 供給側 接續種類 供應側 配管螺牙公稱 供給側 連接軟管直徑 控制側 連接種類 控制側 配管螺牙公稱 控制側 連接軟管直徑 設定壓力範圍
(kPa)
配管規格 附屬品 顯示器輸出 訂製規格 供給側 接頭形狀 控制側 接頭形狀 托架 相關零件種類
8天 真空調節器140直動標準快速配管-φ6快速配管-φ6-100~-1.3標準配管規格-直型直型-
19天 真空調節器140直動標準快速配管-φ6快速配管-φ6-100~-1.3標準配管規格-L型L型-
19天 真空調節器140直動標準快速配管-φ6快速配管-φ6-100~-1.3標準配管規格數位壓力開關(NPN開集極電路2輸出)NPN集電極開路2輸出L型L型附托架-
19天 真空調節器140直動標準快速配管-φ8快速配管-φ8-100~-1.3一面配管規格壓力錶螺帽總成-L型L型-
8天 真空調節器240直動標準Rc(R)1/4-Rc(R)1/4--100~-1.3標準配管規格壓力錶(GZ43-K-01)-對應內螺牙直型直型附托架-
8天 真空調節器240直動標準Rc(R)3/8-Rc(R)3/8--100~-1.3標準配管規格壓力錶(GZ43-K-01)-對應內螺牙直型直型附托架-
8天 真空調節器240直動標準Rc(R)1/2-Rc(R)1/2--100~-1.3標準配管規格壓力錶(GZ43-K-01)-對應內螺牙直型直型附托架-
19天 真空調節器240直動標準快速配管-φ6快速配管-φ6-100~-1.3標準配管規格-直型直型附托架-
8天 真空調節器240直動標準快速配管-φ8快速配管-φ8-100~-1.3標準配管規格壓力錶(GZ43-K-01)-直型直型附托架-
19天 真空調節器240直動標準快速配管-φ10快速配管-φ10-100~-1.3標準配管規格-直型直型附托架-
8天 真空調節器240直動標準快速配管-φ10快速配管-φ10-100~-1.3標準配管規格壓力錶(GZ43-K-01)-直型直型附托架-
19天 真空調節器240直動標準快速配管-φ6快速配管-φ6-100~-1.3標準配管規格-L型L型-
19天 真空調節器240直動標準快速配管-φ8快速配管-φ8-100~-1.3標準配管規格-L型L型-
19天 真空調節器240直動標準快速配管-φ10快速配管-φ10-100~-1.3標準配管規格-L型L型附托架-
8天 真空調節器240直動標準快速配管-φ10快速配管-φ10-100~-1.3標準配管規格數位壓力開關(NPN開集極電路1輸出)NPN集電極開路1輸出L型L型附托架-
8天 相關零件-----------------壓力錶螺帽總成
19天 相關零件-----------------壓力錶GZ43總成

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767