(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2024/12/22 8:00 ~ 20:30 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

水蒸氣用2通口電磁閥 VND Series

水蒸氣用2通口電磁閥 VND Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

採用PTFE密封圈適用水蒸氣的2通口電磁閥。
【特長】
・大的閥容量
・豐富的組合變化
・附指示器(選配)
・利用外部氣引導空氣的氣壓缸作動方式

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
VND200DS-15A-L
VND300DS-20A-L
VND400D-25A
VND400DS-25A-L
型號數量折扣標準
出貨日
配管螺牙No. 管徑
(φ)
選配 本體材質
19天 1/215附指示器(目視確認動作)不鏽鋼
19天 3/420附指示器(目視確認動作)不鏽鋼
19天 125銅合金
19天 125附指示器(目視確認動作)不鏽鋼

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 氣動式 使用流體 蒸氣 使用環境 標準
切換的種類 常閉 接續種類 Rc 使用溫度範圍(℃) -5::60

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767