(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

小型藥液用直動2・3通口電磁閥 LVM10・100 Series (型號表)

SMC AIR CYLINDER

小型藥液用直動2・3通口電磁閥 LVM10・100 Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

閥開閉的容積變化量(汲取量)0.01μL以下的電磁閥。
【特長】
・小型藥液用直動2・3通口電磁閥
・直接配管型/底座配管型
・可選擇附省電迴路
・省空間
【用途】
・各種分析・檢查裝置

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

LVM105R-5C1U

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
LVM105R-5C1U
型號數量折扣標準
出貨日
切換的種類 接續種類 配管螺牙No. 管徑
(φ)
配管口種類(詳細) 選配 消耗電力
(W)
導線長度
(mm)
接液部材質 機能 底板規格 CE對應 通口數
19天 萬用其他-1.4底座配管型1.5300板:PEEK/膜片:Kalrez(R)標準型材質:PVDF/口徑:1/4-28UNF非符合CE規範3

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 電磁式 使用流體 空氣 / 水 / 藥品 使用環境 標準
驅動的種類 直動式 使用溫度範圍(℃) 0::50 本體材質 樹脂
絕緣等級 B 電壓 DC24V

小型藥液用直動2・3通口電磁閥 LVM10・100 Series的型號LVM105R-5C1U頁面。
記載關於型號LVM105R-5C1U之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
LVM11-5A-1
LVM11-5A-1-10
LVM11-5B-1-Q
型號數量折扣標準
出貨日
切換的種類 接續種類 配管螺牙No. 管徑
(φ)
配管口種類(詳細) 選配 消耗電力
(W)
導線長度
(mm)
接液部材質 機能 底板規格 CE對應 通口數
19天 常閉MM51.5直接配管型托架起動:2.5/保持:1300板:PEEK/膜片:EPDM附省電迴路非符合CE規範2
19天 常閉MM51.5直接配管型托架起動:2.5/保持:11000板:PEEK/膜片:EPDM附省電迴路非符合CE規範2
19天 常閉MM51.5直接配管型托架起動:2.5/保持:1300板:PEEK/膜片:FKM附省電迴路符合CE規範2

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767