(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
閥開閉的容積變化量(汲取量)0.01μL以下的電磁閥。
【特長】
・小型藥液用直動2・3通口電磁閥
・直接配管型/底座配管型
・可選擇附省電迴路
・省空間
【用途】
・各種分析・檢查裝置
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
LVM11-5B-1-Q
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | 電磁式 | 使用流體 | 空氣 / 水 / 藥品 | 使用環境 | 標準 |
---|---|---|---|---|---|
驅動的種類 | 直動式 | 使用溫度範圍(℃) | 0::50 | 本體材質 | 樹脂 |
絕緣等級 | B | 電壓 | DC24V |
小型藥液用直動2・3通口電磁閥 LVM10・100 Series的型號LVM11-5B-1-Q頁面。
記載關於型號LVM11-5B-1-Q之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
LVM105R-5C1U |
LVM11-5A-1 |
LVM11-5A-1-10 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 切換的種類 | 接續種類 | 配管螺牙No. | 管徑 (φ) | 配管口種類(詳細) | 選配 | 消耗電力 (W) | 導線長度 (mm) | 接液部材質 | 機能 | 底板規格 | CE對應 | 通口數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19天 | 萬用 | 其他 | - | 1.4 | 底座配管型 | 無 | 1.5 | 300 | 板:PEEK/膜片:Kalrez(R) | 標準型 | 材質:PVDF/口徑:1/4-28UNF | 非符合CE規範 | 3 | ||
19天 | 常閉 | M | M5 | 1.5 | 直接配管型 | 托架 | 起動:2.5/保持:1 | 300 | 板:PEEK/膜片:EPDM | 附省電迴路 | 無 | 非符合CE規範 | 2 | ||
19天 | 常閉 | M | M5 | 1.5 | 直接配管型 | 托架 | 起動:2.5/保持:1 | 1000 | 板:PEEK/膜片:EPDM | 附省電迴路 | 無 | 非符合CE規範 | 2 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策