(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

小型藥液用直動2・3通口電磁閥 LVM09・090 Series (型號表)

SMC LVM TYPE

小型藥液用直動2・3通口電磁閥 LVM09・090 Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

底座配管型。
【特長】
・閥開閉的容積變化量(汲取量)0.01μL以下
・可選擇附省電迴路
・省空間
【用途】
・各種分析・檢查裝置

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

LVM095R-5B-Q

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
LVM095R-5B-Q
型號數量折扣標準
出貨日
19天

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 電磁式 使用流體 空氣 / 水 / 藥品 使用環境 標準
切換的種類 萬用 接續種類 其他 驅動的種類 直動式
管徑(φ) 1.1 使用溫度範圍(℃) 0::50 本體材質 樹脂
絕緣等級 B 配管口種類(詳細) 底座配管型 電壓 DC24V
消耗電力(W) 2 導線長度(mm) 150 接液部材質 板:PEEK/膜片:FKM
機能 標準型 CE對應 符合CE規範

小型藥液用直動2・3通口電磁閥 LVM09・090 Series的型號LVM095R-5B-Q頁面。
記載關於型號LVM095R-5B-Q之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767