(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
ISA3-GCN-2B-L1 |
ISA3-GCP-1LB-L1 |
ISA3-GCP-2LB-L1 |
ISA3-GCP-6LB-L1 |
ISA3-GFP-1B-L1 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 連數 | 配管規格 | 輸出規格 | 電纜線 |
---|---|---|---|---|---|---|
19天 | 2連 | 供給側(Rc1/8)、檢測側(Φ6快速接頭) | NPN1輸出 | 直型電纜線 | ||
19天 | 1連 | 供給側(Rc1/8)、檢測側(Φ6快速接頭) | PNP1輸出 | 直角電纜線 | ||
19天 | 2連 | 供給側(Rc1/8)、檢測側(Φ6快速接頭) | PNP1輸出 | 直角電纜線 | ||
19天 | 6連 | 供給側(Rc1/8)、檢測側(Φ6快速接頭) | PNP1輸出 | 直角電纜線 | ||
19天 | 1連 | 供給側(G1/8)、檢測側(G1/8) | PNP1輸出 | 直型電纜線 |
Loading...
控制組件 | 附控制組件(供給孔口左側) | 選項 | 附托架 | 電壓(V) | DC24 |
---|---|---|---|---|---|
檢測距離(mm) | 0.02 至 0.15 | 壓力值單位規格 | 附單位切換功能 | 調壓閥 | 附調壓閥・圓形壓力錶(AR-A)・0.4MPa・MPa單位 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策