(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

3色顯示 數位式位置確認檢知器 無控制單元 ISA3 Series

3色顯示 數位式位置確認檢知器 無控制單元 ISA3 Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

定位狀態一目瞭然的確認檢知器
【特長】
・無控制單元
・檢出面與工作物的間隙量可依直覺方式了解!
・簡單設定:可一邊觀看顯示值一邊設定
・省能源:空氣消耗量削減60%
・ 耐冷凝水性提昇:10倍以上
【用途】
・ 用於軸心壓入基準面確認、加工基準面的定位確認、工作機械工作物的定位確認

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
ISA3-GCP-M1
ISA3-GCP-M1B
ISA3-GFP-1
ISA3-GFP-1B
型號數量折扣標準
出貨日
選項 配管規格 壓力值單位規格
19天 無托架供給側(Rc1/8)、檢測側(Φ6快速接頭)SI單位固定
19天 附托架供給側(Rc1/8)、檢測側(Φ6快速接頭)SI單位固定
19天 無托架供給側(Rc1/8)、檢測側(G1/8)附單位切換功能
19天 附托架供給側(Rc1/8)、檢測側(G1/8)附單位切換功能

Loading...

  1. 1

基本資訊

連數 1連 檢測距離(mm) 0.02 至 0.15 輸出規格 PNP1輸出
電纜線 直型電纜線

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767