(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

外螺牙低噪音噴嘴 KNS Series

SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT

外螺牙低噪音噴嘴 KNS Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

吹拭用低噪音噴嘴。
【特長】
・附外螺牙。
・連接螺牙:R1/4。
・六角對邊:14mm。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

KNS-R02-100-4

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
KNS-R02-100-4
型號數量折扣標準
出貨日
8天

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 噴嘴 噴嘴形狀 標準 特長 標準 / 静音
噴嘴的連接口種類 外螺牙 噴嘴材質 黃銅 最高使用壓力(MPa) 1
圓弧噴嘴徑(φ) 1×4 連接尺寸 R1/4

外螺牙低噪音噴嘴 KNS Series的型號KNS-R02-100-4頁面。
記載關於型號KNS-R02-100-4之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767