(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

真空吸盤 高負載吸盤 ZP Series 風琴型 真空取出方向縱向 附連接器 ZPT

SMC ABSORPTION PAD

真空吸盤 高負載吸盤 ZP Series 風琴型 真空取出方向縱向 附連接器 ZPT

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・可吸附圓柱體的側面能
・適合工件吸附面彎曲的情況、工件重量較重的情況
・和高附載平型附肋吸盤有互換性
・依據吸盤形狀可吸附斜面
・真空取出方向縱向,無緩衝

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

ZPT125HBN-A16

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
ZPT125HBN-A16
型號數量折扣標準
出貨日
19天

Loading...

  1. 1

基本資訊

吸盤種類 標準 吸盤形狀 風琴 安裝方式 配件式
材質 橡膠系 橡膠系材質 NBR 真空取出口 外螺牙
環境 耐油 連接螺紋種類 外螺紋 連接螺牙徑 M16
本體種類 吸盤+連接器 吸盤直徑(φ) 125 真空取出口螺紋徑 M16×1.5
安裝接續螺紋 Rc1/8

真空吸盤 高負載吸盤 ZP Series 風琴型 真空取出方向縱向 附連接器 ZPT的型號ZPT125HBN-A16頁面。
記載關於型號ZPT125HBN-A16之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767