(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

真空吸盤 ZP Series 交換零件(ZPR Series 連接器・緩衝器)

SMC ABSORPTION PAD

真空吸盤 ZP Series 交換零件(ZPR Series 連接器・緩衝器)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

真空吸盤 ZPR/ZPY Series 用連接器・緩衝器。
【特長】
・對應吸盤徑:Φ2~8(吸盤徑2~8mm)、2×4mm、3.5×7mm、4×10mm
・適用吸盤徑:Φ10~16(吸盤徑10~16mm)薄型 Series
・對應吸盤徑:Φ10~16(吸盤徑10~16mm)
・對應吸盤徑:Φ20~32(吸盤徑20~32mm)
・對應吸盤徑:Φ40(吸盤徑40mm)・Φ50(吸盤徑50mm)
【用途】
・真空吸盤 ZPR/ZPY Series 交換零件

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

ZPB1K10

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
ZPB1K10
型號數量折扣標準
出貨日
19天

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 連接器單體 適用吸盤直徑(mm) φ2~φ8、2×4、3.5×7、4×10、φ10~φ16(薄型系列) 對應型號 ZPR(ZPY)▲▲□※※K10-◇◇-A8

真空吸盤 ZP Series 交換零件(ZPR Series 連接器・緩衝器)的型號ZPB1K10頁面。
記載關於型號ZPB1K10之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767