(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

真空吸盤 交換零件 ZPT Series連接器

真空吸盤 交換零件 ZPT Series連接器

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

ZPT Series連接器。
【特長】
・連接器單品
・記號1:吸盤徑2~8mm
・記號2:吸盤徑10~16mm
・記號3:吸盤徑20~32mm
・記號4:吸盤徑40mm・50mm
【用途】
・真空吸盤ZPT Series交換零件

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 實際商品與圖片不同,實際商品為連接器。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
ZPT1-A5
ZPT1-B5
ZPT2-B5
ZPT3-A6
ZPT3-B5
型號數量折扣標準
出貨日
適用吸盤直徑
(mm)
對應型號
8天 φ2~φ8、2×4、3.5×7、4×10、φ10~φ16(薄型系列)ZPT▲▲□※※A5
8天 φ2~φ8、2×4、3.5×7、4×10、φ10~φ16(薄型系列)ZPT▲▲□※※B5
8天 φ10~φ16ZPT▲▲□※※B5
8天 φ20~φ32ZPT▲▲□※※A6
8天 φ20~φ32ZPT▲▲□※※B5

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 連接器單體

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767