(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

真空吸盤 ZP Series 吸盤單體 薄型・橢圓型

真空吸盤 ZP Series 吸盤單體 薄型・橢圓型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

ZP Series 薄型・橢圓型。
【特長】
・吸盤單體
・吸盤形狀:UT/薄型、CT/帶肋薄型、U/平型
・吸盤材質:N/NBR、S/硅橡膠、U/聚氨酯橡膠、F/FKM
・吸盤材質:GN/導電性NBR、GS/導電性硅橡膠

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 實際商品與圖片不同,實際商品為吸盤單品。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
ZP10CTN
ZP10UTN
ZP13UTS
ZP16CTS
ZP2004UN
ZP2004US
ZP3507US
ZP4010UGS
ZP4010UN
型號數量折扣標準
出貨日
吸盤形狀 橡膠系材質 吸盤直徑
(φ)
8天 薄物用[NBR合成橡膠] NBR10
8天 薄物用[NBR合成橡膠] NBR10
8天 薄物用[矽膠] 矽橡膠13
8天 薄物用[矽膠] 矽橡膠16
8天 長圓形[NBR合成橡膠] NBR2×4
8天 長圓形[矽膠] 矽橡膠2×4
8天 長圓形[矽膠] 矽橡膠3.5×7
19天 長圓形[矽膠] 導電性矽橡膠4×10
8天 長圓形[NBR合成橡膠] NBR4×10

Loading...

  1. 1

基本資訊

吸盤種類 標準 安裝方式 嵌入式 材質 橡膠系
環境 標準 本體種類 吸盤單體

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767