(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

真空吸盤 基本型吸盤 ZP Series 真空取出方向橫向 附快速接頭 附連接器 ZPR

真空吸盤 基本型吸盤 ZP Series 真空取出方向橫向 附快速接頭 附連接器 ZPR

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

附快速接頭真空吸盤。
【特長】
・無緩衝
・橫向真空取出型
・可對應豐富的機種、廣泛的用途
・安裝連接:外螺牙、內螺牙
・吸盤形狀:平型、平型附肋、薄型、薄型附肋、深型、風琴型
・吸盤徑:2~50mm/2×4mm/3.5×7mm/4×10mm

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
ZPR16BU-04-B5
ZPR20CN-06-A8
型號數量折扣標準
出貨日
吸盤形狀 橡膠系材質 環境 連接螺紋種類 連接螺牙徑 吸盤直徑
(φ)
真空取出口螺紋徑 安裝接續螺紋
19天 風琴優力膠標準內螺紋M516Φ4軟管M5×0.8(內螺牙)
19天 平型[NBR合成橡膠] NBR耐油外螺紋M820Φ6軟管M8×1(外螺牙)

Loading...

  1. 1

基本資訊

吸盤種類 標準 安裝方式 嵌入式 材質 橡膠系
真空取出口 快速接頭 本體種類 吸盤+連接器

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767