(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

真空吸盤 基本型吸盤 ZP Series 垂直真空接管 附緩衝 ZPT (型號表)

SMC ABSORPTION PAD

真空吸盤 基本型吸盤 ZP Series 垂直真空接管 附緩衝 ZPT

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

附緩衝真空吸盤。
【特長】
・垂直真空接管
・可對應豐富機型與廣泛用途
・真空引出口:快速接頭/倒鉤接/內螺牙
・吸盤形狀:平型、帶肋平型、薄型、帶肋薄型、深型、風琴型
・吸盤徑:2~50mm/2×4mm/3.5×7mm/4×10mm

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

ZPT06UNK10-B5-A8

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
ZPT06UNK10-B5-A8
型號數量折扣標準
出貨日
吸盤形狀 橡膠系材質 真空取出口 環境 連接螺牙徑 吸盤直徑
(φ)
真空取出口螺紋徑 緩衝規格 緩衝行程
(mm)
安裝接續螺紋
19天 平型[NBR合成橡膠] NBR內螺牙耐油M86M5×0.8附止迴10M8×1(外螺牙)

Loading...

  1. 1

基本資訊

吸盤種類 標準 安裝方式 嵌入式 材質 橡膠系
連接螺紋種類 外螺紋 本體種類 吸盤+連接器

真空吸盤 基本型吸盤 ZP Series 垂直真空接管 附緩衝 ZPT的型號ZPT06UNK10-B5-A8頁面。
記載關於型號ZPT06UNK10-B5-A8之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
ZPT08BUJ6-B5-A8
ZPT08UNK6-B5-A8
ZPT08USJ6-04-A8
ZPT08USJ6-B5-A8
ZPT10BFJ10-B5-A10
ZPT10BGNK10-06-A10
型號數量折扣標準
出貨日
吸盤形狀 橡膠系材質 真空取出口 環境 連接螺牙徑 吸盤直徑
(φ)
真空取出口螺紋徑 緩衝規格 緩衝行程
(mm)
安裝接續螺紋
19天 風琴優力膠內螺牙標準M88M5×0.8無止迴6M8×1(外螺牙)
8天 平型[NBR合成橡膠] NBR內螺牙耐油M88M5×0.8附止迴6M8×1(外螺牙)
19天 平型[矽膠] 矽橡膠快速接頭耐寒 / 耐熱M88Φ4軟管無止迴6M8×1(外螺牙)
19天 平型[矽膠] 矽橡膠內螺牙耐寒 / 耐熱M88M5×0.8無止迴6M8×1(外螺牙)
19天 風琴氟素橡膠內螺牙耐藥 / 耐熱M1010M5×0.8無止迴10M10×1(外螺牙)
19天 風琴[NBR合成橡膠] 導電性NBR快速接頭耐油 / 靜電擴散M1010Φ6軟管附止迴10M10×1(外螺牙)

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767