(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

直線型真空產生器 ZU□A Series

SMC VACUUM GENERATOR/EJECTOR

直線型真空產生器 ZU□A Series

真空通口與供給通口在一直線上,容易配管的真空產生器。
【特長】
・採用樹脂本體採用、小型・輕量で軽量
・使用流體:空氣
・最高使用壓力:0.6MPa
・標準供給壓力:0.45MPa
・使用溫度範圍:5~50℃
・適用氣壓管外徑:SUP.通口(6mm)/VAC.通口(6mm)

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

ZU05SA

  • 單價
    未稅
    -
    小計
    未稅
    -
  • 數量
  • 標準出貨日
    第8天

    訂購翌日起算(不含假日)

指定中的規格/尺寸

型式管形附加功能
到達真空度(kPa)-90空氣消耗流量(l/min)14
真空孔連接口形狀快速接頭真空孔快速接頭尺寸φ6
空氣供給氣孔連接口形狀快速接頭空氣供給氣孔快速接頭尺寸φ6
用途歧管塊使用壓力範圍(MPa)0.1~0.6
使用溫度範圍(℃)-5~50吸入流量(l/min)7
更多商品介紹
噴嘴徑0.5mm全長 L(mm)52
關閉商品介紹

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
ZU05SA
型號數量折扣標準
出貨日
8天
型號
型號數量折扣標準
出貨日
  1. 1

基本資訊

型式 管形 附加功能 到達真空度(kPa) -90
空氣消耗流量(l/min) 14 真空孔連接口形狀 快速接頭 真空孔快速接頭尺寸 φ6
空氣供給氣孔連接口形狀 快速接頭 空氣供給氣孔快速接頭尺寸 φ6 用途 歧管塊
使用壓力範圍(MPa) 0.1::0.6 使用溫度範圍(℃) -5::50 吸入流量(l/min) 7
噴嘴徑 0.5mm 全長 L(mm) 52

直線型真空產生器 ZU□A Series的型號ZU05SA頁面。
記載關於型號ZU05SA之規格、尺寸、型式情報。