(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

真空產生器 直接配管型 ZH Series

真空產生器 直接配管型 ZH Series

小型・輕量真空產生器。
【特長】
・使用溫度範圍:-5~+50℃(不結凍)
・使用流體:空氣
・適用氣壓管材質:FEP、PFA、尼龍、軟尼龍、聚氨酯
・全長:最大減11% (6.7mm縮短) 、通口高度:最大減25% (9.1mm縮短) 、質量:最大減74% (65.1g削減)

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
ZH05DLA-06-06-06
ZH05DSA-06-06-06
ZH05DSA-07-07-07
ZH07DSA-06-06-06
ZH07DSA-06-06-06S
ZH10DLA-06-06-08
ZH10DSA-01-01-01
ZH10DSA-06-06-08
ZH10DSA-06-06-08N
ZH10DSA-06-06-08NS
ZH10DSA-06-06-08S
ZH13DLA-01-02-02
ZH13DLA-08-10-10
ZH13DSA-01-02-02
ZH15DSA-08-10-10
ZH18DSA-10-12-12
ZH20DSA-03-04-04
型號數量折扣標準
出貨日
附加功能 到達真空度
(kPa)
空氣消耗流量
(l/min)
真空孔連接口形狀 真空孔快速接頭尺寸 空氣供給氣孔連接口形狀 空氣供給氣孔快速接頭尺寸 吸入流量
(l/min)
噴嘴徑 附屬品
8天 --4813快速接頭φ6快速接頭φ6130.5mm標準托架
8天 --9013快速接頭φ6快速接頭φ660.5mm標準托架
19天 --9013快速接頭1/4(φ6.35)快速接頭1/4(φ6.35)60.5mm標準托架
8天 --9027快速接頭φ6快速接頭φ6120.7mm標準托架
8天 消音器-9027快速接頭φ6快速接頭φ6120.7mm標準托架/消音器
8天 --4852快速接頭φ6快速接頭φ6521.0mm標準托架
8天 --9052Rc1/8-Rc1/8-261.0mm標準托架
8天 --9052快速接頭φ6快速接頭φ6261.0mm標準托架
8天 --9052快速接頭φ6快速接頭φ6261.0mm
8天 消音器-9052快速接頭φ6快速接頭φ6261.0mm消音器
8天 消音器-9052快速接頭φ6快速接頭φ6261.0mm標準托架/消音器
19天 --4884Rc1/4-Rc1/8-78[其他] 1.3mm標準托架
8天 --4884快速接頭φ10快速接頭φ878[其他] 1.3mm標準托架
8天 --9084Rc1/4-Rc1/8-40[其他] 1.3mm標準托架
8天 --90113快速接頭φ10快速接頭φ8581.5mm標準托架
8天 --90162快速接頭φ12快速接頭φ1076[其他] 1.8mm標準托架
8天 --90196[其他] Rc1/2-Rc3/8-902.0mm標準托架
型號
型號數量折扣標準
出貨日
附加功能 到達真空度
(kPa)
空氣消耗流量
(l/min)
真空孔連接口形狀 真空孔快速接頭尺寸 空氣供給氣孔連接口形狀 空氣供給氣孔快速接頭尺寸 吸入流量
(l/min)
噴嘴徑 附屬品

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 電磁閥直接安裝形L型 用途 歧管塊 使用壓力範圍(MPa) 0.1::0.6
使用溫度範圍(℃) -5::50 本體材質 PBT