(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2024/12/22 8:00 ~ 20:30 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

浮動接頭 不鏽鋼型 JS Series

浮動接頭 不鏽鋼型 JS Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

浮動接頭為被動體與氣壓缸間吸收「芯偏移」與「平行精度不足」所使用的元件。
【特長】
・不需對準軸心
・不需高級的加工精度
・大幅縮短安裝作業時間
・適應小型的高載重拉扯壓縮力
・長壽命(附防塵套)
・搖動角度:±5°°
・使用壓力:空氣壓氣壓缸(1MPa以下)。油壓氣壓缸(3.5MPa以下)
・安裝形式:基本型

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。形狀、顏色等,可能依照型號不同有差異。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
JS10-4-070
JS16-5-080
JS20-8-125
JS32-10-125
JS63-18-150
型號數量折扣標準
出貨日
使用氣壓缸 接續螺牙No. M
(mm)
連接螺牙 公稱 接續螺牙No. p
(mm)
容許偏心量 U
(mm)
適用氣壓缸軟管內徑
(φ)
8天 氣壓缸M3~M8[M4] M4×0.70.5~0.80.510
8天 氣壓缸M3~M8[M5] M5×0.80.5~0.80.516
8天 氣壓缸 / 油壓氣壓缸M3~M8[M8] M8×1.251~1.750.520
8天 氣壓缸 / 油壓氣壓缸M10~M18[M10] M10×1.251~1.750.532
19天 氣壓缸 / 油壓氣壓缸M10~M18[M18] M18×1.51~1.75163

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 浮動接頭 種類 一體型 接續種類 氣壓缸側 內螺牙
安裝面 氣壓缸連接器詳細內容 組件 接續種類 工件側 外螺牙
本體 材質 不鏽鋼 前端金屬零件 栓部 材質 不鏽鋼
容許偏角度 V(deg) ±5 防塵蓋材質 氟橡膠 安裝形狀
螺栓材質 不鏽鋼

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767