(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
浮動接頭為被動體與氣壓缸間吸收「芯偏移」與「平行精度不足」所使用的元件。
【特長】
・不需對準軸心
・不需高級的加工精度
・大幅縮短安裝作業時間
・適應小型的高載重拉扯壓縮力
・長壽命(附防塵套)
・搖動角度:±5°
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
JA20-8-100 |
JA20-8-125 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 種類 | 安裝面 | 接續螺牙No. M (mm) | 連接螺牙 公稱 | 接續螺牙No. p (mm) | 接續種類 工件側 | 本體 材質 | 前端金屬零件 | 栓部 材質 | 容許偏心量 U (mm) | 適用氣壓缸軟管內徑 (φ) | 安裝形狀 | 螺栓材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天 | 一體型 | 無 | M3~M8 | [M8] M8×1.0 | 1~1.75 | 外螺牙 | [鋼] 碳素鋼 | 無 | [鋼] 鉻鉬鋼 | 0.5 | 20 | 無 | 鉻鉬鋼 | ||
8天 | 一體型 | 無 | M3~M8 | [M8] M8×1.25 | 1~1.75 | 外螺牙 | [鋼] 碳素鋼 | 無 | [鋼] 鉻鉬鋼 | 0.5 | 20 | 無 | 鉻鉬鋼 |
Loading...
型式 | 浮動接頭 | 使用氣壓缸 | 氣壓缸 / 油壓氣壓缸 | 接續種類 氣壓缸側 | 內螺牙 |
---|---|---|---|---|---|
氣壓缸連接器詳細內容 | 組件 | 容許偏角度 V(deg) | ±5 | 選購品 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策