(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

浮動接頭 標準型 JA Series (型號表)

SMC FLOATING JOINT

浮動接頭 標準型 JA Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

浮動接頭為被動體與氣壓缸間吸收「芯偏移」與「平行精度不足」所使用的元件。
【特長】
・不需對準軸心
・不需高級的加工精度
・大幅縮短安裝作業時間
・適應小型的高載重拉扯壓縮力
・長壽命(附防塵套)
・搖動角度:±5°

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。形狀、顏色等,可能依照型號不同有差異。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

JAF63-18-150

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
JAF63-18-150
型號數量折扣標準
出貨日
種類 安裝面 接續螺牙No. M
(mm)
連接螺牙 公稱 接續螺牙No. p
(mm)
接續種類 工件側 本體 材質 前端金屬零件 栓部 材質 容許偏心量 U
(mm)
適用氣壓缸軟管內徑
(φ)
安裝形狀 螺栓材質
8天 護蓋型正面安裝M10~M18[M18] M18×1.51~1.75[鋼] 碳素鋼法蘭金屬零件[鋼] 鉻鉬鋼150・63法蘭零件鉻鉬鋼

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 浮動接頭 使用氣壓缸 氣壓缸 / 油壓氣壓缸 接續種類 氣壓缸側 內螺牙
氣壓缸連接器詳細內容 組件 容許偏角度 V(deg) ±5 選購品

浮動接頭 標準型 JA Series的型號JAF63-18-150頁面。
記載關於型號JAF63-18-150之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
JA15-5-080
JA15-6-100
JA160-36-150
JAF80-22-150
JAL20-8-125
JAL40-14-150
型號數量折扣標準
出貨日
種類 安裝面 接續螺牙No. M
(mm)
連接螺牙 公稱 接續螺牙No. p
(mm)
接續種類 工件側 本體 材質 前端金屬零件 栓部 材質 容許偏心量 U
(mm)
適用氣壓缸軟管內徑
(φ)
安裝形狀 螺栓材質
8天 一體型M3~M8[M5] M5×0.80.5~0.8外螺牙黃銅[鋼] 快削鋼0.510・15快削鋼
8天 一體型M3~M8[M6] M6×1.01~1.75外螺牙黃銅[鋼] 快削鋼0.515快削鋼
19天 一體型M30~M36[M36] M36×1.51~1.75外螺牙[鋼] 碳素鋼[鋼] 鉻鉬鋼3160鉻鉬鋼
8天 護蓋型正面安裝M20~M26[M22] M22×1.51~1.75[鋼] 碳素鋼法蘭金屬零件[鋼] 鉻鉬鋼1.2580法蘭零件鉻鉬鋼
8天 一體型底面安裝M3~M8[M8] M8×1.251~1.75[鋼] 碳素鋼梯形金屬零件[鋼] 鉻鉬鋼0.520腳架零件鉻鉬鋼
8天 一體型底面安裝M10~M18[M14] M14×1.51~1.75[鋼] 碳素鋼梯形金屬零件[鋼] 鉻鉬鋼0.7540腳架零件鉻鉬鋼

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767