(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

泛用流體用 2色顯示數位壓力開關 ZSE80/ISE80 Series

泛用流體用 2色顯示數位壓力開關 ZSE80/ISE80 Series

採用不鏽鋼膜片的2色顯示數位壓力開關 ZSE80/ISE80。
【特長】
・異常値一目了然的2色顯示式
・3步驟設定
・可背面和下面2方向配管
・感測部、接頭部為電子束焊接
・鍵鎖定時,特定管理者以外的人不能操作的密碼設定
・抑制顯示值閃爍的分辨率切換功能
・顯示不亮、可抑制功率消耗的省電力功能
・真空壓用/混和壓用/正壓用的顯示單位可統一成MPa/kPa。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
ISE80-02-R-X501
ISE80-02L-S
ZSE80-02L-S
型號數量折扣標準
出貨日
類比輸出規格 耐壓力
(MPa)
配管連接方向 用途 訂製規格 輸出規格 類比電壓輸出
(V)
類比電流輸出
(mA)
19天 電壓2背面正壓用[-0.1~1.0MPa]導線長度3m規格NPN開集體2輸出+類比電壓輸出/自動移位轉換0.6~5-
19天 電流2[下] 下方向正壓用[-0.1~1.0MPa]NPN開集體2輸出+類比電流輸出/自動移位轉換-2.4~20
19天 電流0.5[下] 下方向真空壓用[0.0~-101.0kPa]NPN開集體2輸出+類比電流輸出/自動移位轉換-4~20
型號
型號數量折扣標準
出貨日
類比輸出規格 耐壓力
(MPa)
配管連接方向 用途 訂製規格 輸出規格 類比電壓輸出
(V)
類比電流輸出
(mA)

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 壓力開關 流體的種類 空氣 / 水 / 潤滑油 / 氮氣 / 氬 感應器・螢幕構造 一體型
輸出方式 NPN開放式集電極 / 類比 配管口的種類 外螺牙 配管螺牙的種類 R
配管螺牙No. 1/4 流體的特性 非腐蝕性 使用溫度範圍(℃) 0::50
使用溼度範圍(%) 35::85 輸入點數 1 輸出點數 3
電源電壓的種類 DC 電源電壓(V) 12~24±10% 本體材質 壓力感應:SUS630 接頭部:SUS304
安裝孔 表示部 數位 操作部 數位
顯示燈 油封材質 NBR 取得規格 CE
防護等級 IP65 單位規格 附單位切換機能 托架
選配 使用說明書 校正證明書
對應母螺牙 附M5母螺牙