(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
3步驟設定的2色顯示式高精度數位式壓力開關 ZSE30A(F)/ISE30A Series。
【特長】
・最多可以同時複製10台
・可把主側感測器的設定值拷貝到從側感測器上。
・追加真空壓力範圍
・正壓型的壓力範圍擴大至真空域
・追加2輸出
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
ZSE30AF-01-C-LA1
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
ZSE30AF-01-C-LA1 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 型式 | 流體的種類 | 感應器・螢幕構造 | 輸出方式 | 類比輸出規格 | 配管口的種類 | 配管螺牙的種類 | 配管螺牙No. | 流體的特性 | 耐壓力 (MPa) | 使用溫度範圍 (℃) | 使用溼度範圍 (%) | 輸出點數 | 電源電壓的種類 | 電源電壓 (V) | 配管連接方向 | 連接管徑 | 安裝孔 | 表示部 | 操作部 | 顯示燈 | 取得規格 | 防護等級 | 用途 | 單位規格 | 訂製規格 | 詳細類型 | 選配 | 使用說明書 | 校正證明書 | 輸出規格 | 對應母螺牙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19天 | 壓力開關 | 空氣 | [一體成形] 一體型 | NPN開放式集電極 | 電壓 | [外螺牙] 外螺牙 | [Rc(R)] R | [1/8] 1/8 | 非腐蝕性 / 不可燃 | 0.5 | 0~50 | 35~85 | 2 | DC | [12~24] 12~24±10% | 背面 | - | 有 | 數位 | 數位 | 有 | CE | IP40 | 連成壓用[-100.0~100.0kPa] | 附單位切換機能 | 無 | - | 附插頭導線(導線長2m)/托架A | 有 | 無 | NPN開集體1輸出+類比電壓輸出 | 附M5母螺牙 |
Loading...
2色顯示式高精度數位式壓力開關 ZSE30A(F)/ISE30A Series的型號ZSE30AF-01-C-LA1頁面。
記載關於型號ZSE30AF-01-C-LA1之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
ISE30A-01-N-L |
ISE30A-01-P-L |
ZS-27-01 |
ZS-27-C |
ZS-27-D |
ZS-38-3G |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 型式 | 流體的種類 | 感應器・螢幕構造 | 輸出方式 | 類比輸出規格 | 配管口的種類 | 配管螺牙的種類 | 配管螺牙No. | 流體的特性 | 耐壓力 (MPa) | 使用溫度範圍 (℃) | 使用溼度範圍 (%) | 輸出點數 | 電源電壓的種類 | 電源電壓 (V) | 配管連接方向 | 連接管徑 | 安裝孔 | 表示部 | 操作部 | 顯示燈 | 取得規格 | 防護等級 | 用途 | 單位規格 | 訂製規格 | 詳細類型 | 選配 | 使用說明書 | 校正證明書 | 輸出規格 | 對應母螺牙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天 | 壓力開關 | 空氣 | [一體成形] 一體型 | NPN開放式集電極 | - | [外螺牙] 外螺牙 | [Rc(R)] R | [1/8] 1/8 | 不可燃 / 非腐蝕性 | 1.5 | 0~50 | 35~85 | 1 | DC | [12~24] 12~24±10% | 背面 | - | 有 | 數位 | 數位 | 有 | CE | IP40 | 正壓用[-0.1~1MPa] | 附單位切換機能 | 無 | - | 附插頭導線(導線長2m) | 有 | 無 | NPN開集體1輸出 | 附M5母螺牙 | ||
19天 | 壓力開關 | 空氣 | [一體成形] 一體型 | PNP開放式集電極 | - | [外螺牙] 外螺牙 | [Rc(R)] R | [1/8] 1/8 | 不可燃 / 非腐蝕性 | 1.5 | 0~50 | 35~85 | 1 | DC | [12~24] 12~24±10% | 背面 | - | 有 | 數位 | 數位 | 有 | CE | IP40 | 正壓用[-0.1~1MPa] | 附單位切換機能 | 無 | - | 附插頭導線(導線長2m) | 有 | 無 | PNP開集體1輸出 | 附M5母螺牙 | ||
8天 | 金屬零件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 正面保護蓋 | - | - | - | - | - | ||
8天 | 金屬零件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 板裝轉接器 | - | - | - | - | - | ||
8天 | 金屬零件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 板裝轉接器+正面保護蓋 | - | - | - | - | - | ||
8天 | 金屬零件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 附插頭導線(附插頭蓋)3芯、1輸出用、2m | - | - | - | - | - |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策