(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

2色顯示式高精度數位式壓力開關 ZSE30A(F)/ISE30A Series (型號表)

SMC VACUUM RELATED ITEM

2色顯示式高精度數位式壓力開關 ZSE30A(F)/ISE30A Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 2色顯示式高精度數位式壓力開關 ZSE30A(F)/ISE30A Series
  • 2色顯示式高精度數位式壓力開關 ZSE30A(F)/ISE30A Series

3步驟設定的2色顯示式高精度數位式壓力開關 ZSE30A(F)/ISE30A Series。
【特長】
・最多可以同時複製10台
・可把主側感測器的設定值拷貝到從側感測器上。
・追加真空壓力範圍
・正壓型的壓力範圍擴大至真空域
・追加2輸出

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

ZSE30A-01-N-L

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
ZSE30A-01-N-L
型號數量折扣標準
出貨日
型式 流體的種類 感應器・螢幕構造 輸出方式 類比輸出規格 配管口的種類 配管螺牙的種類 配管螺牙No. 流體的特性 耐壓力
(MPa)
使用溫度範圍
(℃)
使用溼度範圍
(%)
輸出點數 電源電壓的種類 電源電壓
(V)
配管連接方向 連接管徑 安裝孔 表示部 操作部 顯示燈 取得規格 防護等級 用途 單位規格 訂製規格 詳細類型 選配 使用說明書 校正證明書 輸出規格 對應母螺牙
19天 壓力開關空氣[一體成形] 一體型NPN開放式集電極-[外螺牙] 外螺牙[Rc(R)] R[1/8] 1/8非腐蝕性 / 不可燃0.50~5035~851DC[12~24] 12~24±10%背面-數位數位CEIP40真空壓用[0.0~-101.0kPa]附單位切換機能-附插頭導線(導線長2m)NPN開集體1輸出附M5母螺牙

Loading...

  1. 1

2色顯示式高精度數位式壓力開關 ZSE30A(F)/ISE30A Series的型號ZSE30A-01-N-L頁面。
記載關於型號ZSE30A-01-N-L之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
ZS-27-C
ZS-27-D
ZS-38-3G
ZSE30A-01-N-LB
ZSE30A-C6H-A-MLD
ZSE30AF-01-C-L
型號數量折扣標準
出貨日
型式 流體的種類 感應器・螢幕構造 輸出方式 類比輸出規格 配管口的種類 配管螺牙的種類 配管螺牙No. 流體的特性 耐壓力
(MPa)
使用溫度範圍
(℃)
使用溼度範圍
(%)
輸出點數 電源電壓的種類 電源電壓
(V)
配管連接方向 連接管徑 安裝孔 表示部 操作部 顯示燈 取得規格 防護等級 用途 單位規格 訂製規格 詳細類型 選配 使用說明書 校正證明書 輸出規格 對應母螺牙
8天 金屬零件-------------------------板裝轉接器-----
8天 金屬零件-------------------------板裝轉接器+正面保護蓋-----
8天 金屬零件-------------------------附插頭導線(附插頭蓋)3芯、1輸出用、2m-----
19天 壓力開關空氣[一體成形] 一體型NPN開放式集電極-[外螺牙] 外螺牙[Rc(R)] R[1/8] 1/8不可燃 / 非腐蝕性0.50~5035~851DC[12~24] 12~24±10%背面-數位數位CEIP40真空壓用[0.0~-101.0kPa]附單位切換機能-附插頭導線(導線長2m)/板裝轉接器NPN開集體1輸出附M5母螺牙
19天 壓力開關空氣[一體成形] 一體型NPN開放式集電極-[快速接頭] 快速管接頭(直柱)--不可燃 / 非腐蝕性0.50~5035~852DC[12~24] 12~24±10%背面6數位數位CEIP40真空壓用[0.0~-101.0kPa]SI單位固定-附插頭導線(導線長2m)/板裝轉接器+正面保護蓋NPN開集體2輸出-
19天 壓力開關空氣[一體成形] 一體型NPN開放式集電極電壓[外螺牙] 外螺牙[Rc(R)] R[1/8] 1/8不可燃 / 非腐蝕性0.50~5035~852DC[12~24] 12~24±10%背面-數位數位CEIP40連成壓用[-100.0~100.0kPa]附單位切換機能-附插頭導線(導線長2m)NPN開集體1輸出+類比電壓輸出附M5母螺牙

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767