(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

泛用流體用壓力檢知器 PSE560 Series

泛用流體用壓力檢知器 PSE560 Series

適用於廣泛流體的泛用流體用壓力檢知器 PSE560 Series。
【特長】
・類比輸出(電壓/電流)
・低洩漏。可選擇面密封接頭、嵌入式接頭

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
PSE560-01
PSE560-01-28-C2
PSE560-02-28
PSE561-01-28
PSE561-02-28
PSE561-02-C2
PSE563-02-28
PSE563-A2
PSE564-N02-C2
型號數量折扣標準
出貨日
類比輸出規格 配管螺牙的種類 配管螺牙No. 耐壓力
(MPa)
類比電壓輸出
(V)
類比電流輸出
(mA)
用途 選配 對應母螺牙
8天 電壓[Rc(R)] R[1/8] 1/81.5[DC1-5V] 1-5V-正壓用[0~1MPa]不附插頭附M5母螺牙
19天 電流[Rc(R)] R[1/8] 1/81.5-[DC4-20mA] 4~20mA正壓用[0~1MPa]壓力感應器控制器連接用插頭1個附M5母螺牙
8天 電流[Rc(R)] R[1/4] 1/41.5-[DC4-20mA] 4~20mA正壓用[0~1MPa]不附插頭附M5母螺牙
19天 電流[Rc(R)] R[1/8] 1/80.5-[DC4-20mA] 4~20mA真空壓用[0~-101kPa]不附插頭附M5母螺牙
19天 電流[Rc(R)] R[1/4] 1/40.5-[DC4-20mA] 4~20mA真空壓用[0~-101kPa]不附插頭附M5母螺牙
19天 電壓[Rc(R)] R[1/4] 1/40.5[DC1-5V] 1-5V-真空壓用[0~-101kPa]壓力感應器控制器連接用插頭1個附M5母螺牙
19天 電流[Rc(R)] R[1/4] 1/40.5-[DC4-20mA] 4~20mA連成壓用[-100~100kPa]不附插頭附M5母螺牙
19天 電壓URJ[1/4] 1/40.5[DC1-5V] 1-5V-連成壓用[-100~100kPa]不附插頭-
19天 電壓[NPT] NPT[1/4] 1/40.75[DC1-5V] 1-5V-正壓用[0~500kPa]壓力感應器控制器連接用插頭1個附M5母螺牙
型號
型號數量折扣標準
出貨日
類比輸出規格 配管螺牙的種類 配管螺牙No. 耐壓力
(MPa)
類比電壓輸出
(V)
類比電流輸出
(mA)
用途 選配 對應母螺牙

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 壓力感應器 流體的種類 空氣 / 水 / 潤滑油 / 氮氣 / 二氧化碳 / 氬 感應器・螢幕構造 分離型感應器部
輸出方式 類比 配管口的種類 外螺牙 流體的特性 非腐蝕性
使用溫度範圍(℃) -10::60 使用溼度範圍(%) 35::85 輸入點數 1
輸出點數 1 電源電壓的種類 DC 電源電壓(V) 12~24±10%
配管連接方向 本體材質 SUS316L 安裝孔
表示部 顯示燈 取得規格 CE
防護等級 IP65