(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

微差壓檢知器 PSE550 Series

微差壓檢知器 PSE550 Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

附通電確認用LED顯示的微差壓檢知器 PSE550 Series。
【特長】
・類比輸出(電壓/電流)
・直接安裝/托架安裝
【用途】
・使用於風量管理/液面檢測/監控過濾器積垢

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
PSE550
PSE550-28
PSE550-28-AC2
PSE550-AC2
型號數量折扣標準
出貨日
類比輸出規格 托架 選配 類比電壓輸出
(V)
類比電流輸出
(mA)
8天 電壓無托架不附插頭DC1-5-
19天 電流無托架不附插頭-DC4-20
8天 電流附托架壓力感應器控制器連接用插頭1個-DC4-20
8天 電壓附托架壓力感應器控制器連接用插頭1個DC1-5-

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 壓力感應器 流體的種類 空氣 / 水 感應器・螢幕構造 分離型感應器部
輸出方式 類比 配管口的種類 接頭 流體的特性 非腐蝕性 / 不可燃
耐壓力(MPa) 0.065 使用溫度範圍(℃) 0::50 使用溼度範圍(%) 35::85
輸入點數 1 輸出點數 1 電源電壓的種類 DC
電源電壓(V) 12~24±10% 配管連接方向 接頭連接徑 4
本體材質 尼龍 安裝孔 表示部
顯示燈 取得規格 CE 防護等級 IP40

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767