(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

小型空氣壓力用壓力檢知器 PSE540 Series

小型空氣壓力用壓力檢知器 PSE540 Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

類比輸出(電壓) 小型空氣壓力用壓力檢知器 PSE540 Series。
【特長】
・可連座化。
・可直接安裝吸盤。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
PSE540-R06
PSE541-IM5H-C2
PSE541-M5
PSE541-R04
PSE541-R06
PSE543-01
PSE543-R04
型號數量折扣標準
出貨日
配管口的種類 配管螺牙的種類 配管螺牙No. 耐壓力
(MPa)
連接管徑 用途 選配 對應母螺牙
8天 [快速接頭] 快速管接頭--1.56正壓用[0~1MPa]不附插頭-
19天 內螺牙MM5x0.80.5-負壓用[0~−101kPa]壓力感應器控制器連接用插頭1個M5母螺牙通孔(附安裝孔)
8天 [外螺牙] 外螺牙MM5x0.80.5-負壓用[0~−101kPa]不附插頭-
8天 [快速接頭] 快速管接頭--0.5[4] 4負壓用[0~−101kPa]不附插頭-
8天 [快速接頭] 快速管接頭--0.56負壓用[0~−101kPa]不附插頭-
8天 [外螺牙] 外螺牙[Rc(R)] R[1/8] 1/80.5-連成壓用[-100~100kPa]不附插頭附M5母螺牙
19天 [快速接頭] 快速管接頭--0.5[4] 4連成壓用[-100~100kPa]不附插頭-

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 壓力感應器 流體的種類 空氣 感應器・螢幕構造 分離型感應器部
輸出方式 類比 類比輸出規格 電壓 流體的特性 非腐蝕性 / 不可燃
使用溫度範圍(℃) 0::50 使用溼度範圍(%) 35::85 輸入點數 1
輸出點數 1 電源電壓的種類 DC 電源電壓(V) 12~24±10%
配管連接方向 表示部 顯示燈
取得規格 CE 防護等級 IP40 類比電壓輸出(V) DC1-5
精度(%F.S.) ±2

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767