(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
類比輸出(電壓) 壓力檢知器 PSE530 Series。
【特長】
・插座式連接
【用途】
・用於水箱洩漏測試。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
PSE530-M5 |
PSE531-M5-C2L |
PSE533-M5 |
ZS-26-F |
ZS-26-J |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 型式 | 流體的種類 | 感應器・螢幕構造 | 輸出方式 | 類比輸出規格 | 配管口的種類 | 配管螺牙的種類 | 配管螺牙No. | 流體的特性 | 耐壓力 (MPa) | 使用溫度範圍 (℃) | 使用溼度範圍 (%) | 輸入點數 | 輸出點數 | 電源電壓的種類 | 電源電壓 (V) | 配管連接方向 | 本體材質 | 安裝孔 | 表示部 | 顯示燈 | 取得規格 | 防護等級 | 用途 | 詳細類型 | 選配 | 類比電壓輸出 (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19天 | 壓力感應器 | 空氣 | [分離形・連接器連接] 分離型感應器部 | 類比 | 電壓 | [外螺牙] 外螺牙 | M | M5x0.8 | 非腐蝕性 / 不可燃 | 1.5 | 0~50 | 35~85 | 1 | 1 | DC | [12~24] 12~24±10% | [下] 下 | [不銹鋼] SUS304 | 無 | 無 | 無 | CE | IP40 | 正壓用[0~1MPa] | - | 無 | DC1-5 | ||
8天 | 壓力感應器 | 空氣 | [分離形・連接器連接] 分離型感應器部 | 類比 | 電壓 | [外螺牙] 外螺牙 | M | M5x0.8 | 非腐蝕性 / 不可燃 | 0.5 | 0~50 | 35~85 | 1 | 1 | DC | [12~24] 12~24±10% | [下] 下 | [不銹鋼] SUS304 | 無 | 無 | 無 | CE | IP40 | 真空用[0~-101kPa] | - | 壓力感應器控制器連接用插頭(1個)+感應器用電纜線(3m) | DC1-5 | ||
19天 | 壓力感應器 | 空氣 | [分離形・連接器連接] 分離型感應器部 | 類比 | 電壓 | [外螺牙] 外螺牙 | M | M5x0.8 | 非腐蝕性 / 不可燃 | 0.5 | 0~50 | 35~85 | 1 | 1 | DC | [12~24] 12~24±10% | [下] 下 | [不銹鋼] SUS304 | 無 | 無 | 無 | CE | IP40 | 連成壓用[-101~101kPa] | - | 無 | DC1-5 | ||
8天 | 電纜線・電線 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 感應器用電纜線 | - | - | ||
19天 | 電纜線・電線 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 壓力感應器控制器連接用插頭+感應器用電纜線 | - | - |