(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

無塵室用排氣過濾器 SFE Series

SMC SFE TYPE

無塵室用排氣過濾器 SFE Series

無塵室內只要安裝在空壓機器上就可直接排氣。
【特長】
・排氣・溢流空氣的無配管化。
・削減配管空間、 配管工時。
・消音效果:30dB(A)以上。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SFE11

  • 單價
    未稅
    -
    小計
    未稅
    -
  • 數量
  • 標準出貨日
    第8天

    訂購翌日起算(不含假日)

指定中的規格/尺寸

型式[排氣過濾器] 油霧過濾器流體品質一般乾燥空氣
過濾度0.01μm接續種類M
配管螺牙No.[M5] M5x0.8使用環境無塵室規格(防止發塵)
排水旋塞杯體導引有無
本體材質PBT最大流量(l/min)3
消音效果(dB)30種類油霧回收器

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
SFE11
型號數量折扣標準
出貨日
8天
型號
型號數量折扣標準
出貨日
  1. 1

基本資訊

型式 油霧過濾器 流體品質 一般乾燥空氣 過濾度 0.01μm
接續種類 M 配管螺牙No. M5x0.8 使用環境 無塵室規格(防止發塵)
排水旋塞 杯體導引有無 本體材質 PBT
最大流量(l/min) 3 消音效果(dB) 30 種類 油霧回收器

無塵室用排氣過濾器 SFE Series的型號SFE11頁面。
記載關於型號SFE11之規格、尺寸、型式情報。