(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

38dB(A)高消音型 ANB1 Series

38dB(A)高消音型 ANB1 Series
  • 促銷至 2025/03/31截止

・與ANA1相同配管口徑及大的有效斷面積ANB1系列,適合底座等地集中排氣使用。
・使用流體:壓縮空氣。
・最高使用壓力:1.0MPa(※表示電磁閥一次側壓力)。
・消音効果:38dB(A)(※依從電磁閥的排氣空氣壓迴路與壓力等,消音效果會有變化)。
・周圍溫度及使用流體溫度:5~60℃。
※流體產生水滴,沒有結冰的可能性時,-10~+60℃可使用。-

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格與材質資訊請參照商品型錄。
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。
  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
ANB1-01
ANB1-02
ANB1-03
ANB1-04
ANB1-06
ANB1-10
ANB1-C06
ANB1-C08
ANB1-C10
型號數量折扣標準
出貨日
本體材質 管連接口的種類 外殼 吸音材材質 有效截面積(範圍) 有效斷面積
(mm2)
安裝螺牙的公稱No. 快速接頭尺寸 外徑 B
(φ)
建議流量
(m3/min(ANR))
長度A
(mm)
有效截面積
(mm2)
39天 [樹脂] 樹脂[R] R[樹脂類] 樹脂系10.1~20.015[1/8] 1/8-221.2以下5115
39天 [樹脂] 樹脂[R] R[樹脂類] 樹脂系30.1~40.035[1/4] 1/4-252.7以下8135
當日可能 [樹脂] 樹脂[R] R[樹脂類] 樹脂系50.1~100.060[3/8] 3/8-303.8以下9360
39天 [樹脂] 樹脂[R] R[樹脂類] 樹脂系50.1~100.090[1/2] 1/2-467.0以下10790
8天 [鋁] 鋁合金[R] R[樹脂類] 樹脂燒結體100.1~160[3/4] 3/4-5012.0以下133160
39天 [鋁] 鋁合金[R] R[樹脂類] 樹脂燒結體100.1~280[1] 1-7420.0以下190280
當日可能 [樹脂] 樹脂快速接頭配管[樹脂類] 樹脂系5.1~10.08-φ6160.6以下528
當日可能 [樹脂] 樹脂快速接頭配管[樹脂類] 樹脂系10.1~20.013-φ8221.0以下7313
39天 [樹脂] 樹脂快速接頭配管[樹脂類] 樹脂系20.1~30.028-φ10252.0以下9428
型號
型號數量折扣標準
出貨日
本體材質 管連接口的種類 外殼 吸音材材質 有效截面積(範圍) 有效斷面積
(mm2)
安裝螺牙的公稱No. 快速接頭尺寸 外徑 B
(φ)
建議流量
(m3/min(ANR))
長度A
(mm)
有效截面積
(mm2)

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 標準 消音効果(dB) 38 使用流體 壓縮空氣